Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

UP-Empfänger mit Relaisausgang Funk

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    79,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Zubehör-/Teilekategorie
    Kommunikations-Zubehör
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Farbton
    Anthrazit matt
    Menge pro Satz
    1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Anzahl von Eingängen
    32
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Modulationsmodus
    FM
    Material
    Kunststoff matt
    Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
    Länge
    48 mm
    Dicke
    23 mm
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Umwelt, Gesundheit und Gefahren
    Halogenfrei
    Nachhaltigkeit
    ReACH-Deklaration
    EU RoHS-Konformität
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.