Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

UP-Empfänger Universal-Dimmerausgang Funk

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    118,50 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Lokaler manueller Kontrollschalter
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Menge pro Satz
    1 Stück
    Zusatzmerkmale
    max. Leistung
    0,25 kW bei 230 V AC
    Versorgungsfrequenz
    50 Hz
    Dimmersteuerung
    Lokale Steuerung durch Drucktaster
    Anzahl von Ausgängen
    1
    Status-LED
    Mit
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Material
    Kunststoff matt
    Oberflächenbehandlung
    Unbehandelt
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20
    Umwelt, Gesundheit und Gefahren
    Halogenfrei
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ELSO Katalog 2019/2020 – Effiziente Lösungen für die Elektroinstallation (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Datum 09.07.17
    Größe 207.2 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.