Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

UP-Kombigerät mit Rollladen- und Sperrfunktion Funk

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    113,50 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO Electronic
    Produkt oder Komponententyp
    Elektronikschalter
    Erläuterungen zum Gerät
    Mechanism with fixing frame
    Anzahl von Kanälen
    4
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Befestigung Geräteverdrahtung
    Einbaugehäuse
    Befestigungsart
    Mit Schrauben
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    230 V AC 50 Hz
    Schaltleistung in W
    25…460
    Anschlüsse - Klemmen
    2 2,5 mm² Einschub
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Datum 09.07.17
    Größe 198.6 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 10.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.