Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Schalteinsatz 24VDC für Bewegungsmelder EHC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    55,00 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    ELSO
    Sichtblendenbezeichnung
    ELSO IHC
    Produkt oder Komponententyp
    Bewegungsmelder
    Erläuterungen zum Gerät
    Mechanism with fixing frame
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Zusatzmerkmale
    Gehäusevariante
    Einbaugehäuse
    Erfassungsbereich
    180°
    Montage
    Umweltbedingungen
    Halogenfrei
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 17.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.