Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Bild 780162 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild 780162 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Wandkonsole leicht 81, B=500, SENDZIMIRVERZINKT Typ: WHK-81-500

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Vertriebsstatus
Eingestellt am 09 November 2017
End-of-Service am 04 Dezember 2017
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

780162 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
CSU795322
Menge
1
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Grund für den Ersatz: Abgekündigt
  • Datum des Ersatzes: 27 Oktober 2016
1
  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Wibe
    Produkt oder Komponententyp
    Auslegerarm
    produktspezifische Anwendung
    Leichtere Montage
    mounting location
    Zum Teil Außenumgebung mit geringer Korrossionseinwirkung Lagerhäuser und Parkgaragen
    Zusatzmerkmale
    Zubehör-/Teilekategorie
    Support-Zubehör
    Montagehalterung
    Wand
    Stiel/Profilschiene
    vertikales Element
    material with surface treatment
    Steel, verzinkt
    corrosion class
    C2
    Höhe
    150 mm
    Breite
    40 mm
    Tiefe
    568 mm
    Produktgewicht
    100 kg / Satz à 100 Stück
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KHZV-KHZPV Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 608 KB
    KHZ Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 27.10.17
    Größe 591 KB
    Wibe Cable ladder KHZSP-KHZSPZ (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 620.2 KB
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 622.9 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.