Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Verbinder 21, ZINKPOX ws80 TYP: V-21-ZPws

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    14,50 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Wibe
    Produkt oder Komponententyp
    Gelenk
    gelieferte Ausrüstung
    Schraube M6
    Zusatzmerkmale
    material with surface treatment
    Steel, Zinkpox beschichtet weiß
    corrosion class
    C5-I
    Höhe
    64 mm
    Breite
    300 mm
    Tiefe
    22 mm
    Produktgewicht
    46 kg / Satz à 100 Stück
    Montage
    mounting location
    Bereiche mit nahezu ständiger hoher Luftfeuchtigkeit und Luftschadstoffen Tunnel und Werften
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Russisch
    • Norwegisch
    • Niederländisch
    • Dänisch
    • Englisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Polnisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Finnisch
    • Slowakisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Version 2.6)
    Datum 29.03.18
    Größe 49.4 MB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Datum 11.10.16
    Größe 622.9 KB
    KHZV-KHZPV Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 11.10.16
    Größe 608 KB
    Wibe Cable ladder KHZSP-KHZSPZ (Version 1.0)
    Datum 11.10.16
    Größe 620.2 KB
    KHZ Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 11.10.16
    Größe 591 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 25.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /