Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Wand-und Hängestielkonsole 50i, B=200, SENDZIMIRVERZINKT TYP: WHK-50i- 200

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    5,95 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Wibe
    Produkt oder Komponententyp
    Auslegerarm
    produktspezifische Anwendung
    Leichtere Montage
    mounting location
    Zum Teil Außenumgebung mit geringer Korrossionseinwirkung Lagerhäuser und Parkgaragen
    Zusatzmerkmale
    Zubehör-/Teilekategorie
    Support-Zubehör
    Montagehalterung
    Wand
    Stiel/Profilschiene
    vertikales Element
    material with surface treatment
    Steel, verzinkt natur
    corrosion class
    C2
    Höhe
    85 mm
    Breite
    43 mm
    Tiefe
    259 mm
    Produktgewicht
    29 kg / Satz à 100 Stück
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe cable trays (Version 3.0)
    Datum 18.03.19
    Größe 10.3 MB
    Schneider Electric Katalog 2019/2020 – Für das Elektrohandwerk (Version 1.0)
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Version 2.6)
    Datum 07.11.18
    Größe 49.4 MB
    Defem mesh trays (Version 3.1)
    Datum 17.09.18
    Größe 94.9 MB
    Datum 17.09.18
    Größe 57.1 MB
    Strago Cable Tray System (Version 1.0)
    Datum 26.11.18
    Größe 5.8 MB
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Neuheiten 2018 · Schneider Electric | Merten | Ritto | ABN (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Wibe Cable ladder KHZSP-KHZSPZ (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 620.2 KB
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 622.9 KB
    LB 4000 (Version 1.0)
    Datum 19.06.17
    Größe 432.2 KB
    KHZ Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 27.10.17
    Größe 591 KB
    DEFEM Mesh Trays (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 437 KB
    Wibe trays and accessories (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 949.1 KB
    KHZV-KHZPV Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 608 KB
    KB284 (Version 1.0)
    Datum 18.09.17
    Größe 600.5 KB
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    DNV-GL Marine Certificate Wibe Cable trays W3 W4 (Version 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Defem Mesh trays (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.