Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Stielstuetze 1 sendzimirverzinkt zur Reduzierung der Durchbiegung Typ: 1-500

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Wibe
    Produktserie
    Kabelpritschen Wibe
    Wibe-Kabelrinnen
    Produkt oder Komponententyp
    Hängestiel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    1
    produktspezifische Anwendung
    Reduce deflection of heavy load
    mounting location
    Zum Teil Außenumgebung mit geringer Korrossionseinwirkung Lagerhäuser und Parkgaragen
    Zusatzmerkmale
    Zielort Produkt
    vertical piece
    material with surface treatment
    Steel, verzinkt
    corrosion class
    C2
    Höhe
    515 mm
    Breite
    166 mm
    Tiefe
    40 mm
    Produktgewicht
    53 kg / Satz à 100 Stück
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Defem mesh trays (Version 3.1)
    Datum 17.09.18
    Größe 94.9 MB
    Datum 17.09.18
    Größe 57.1 MB
    Wibe cable trays (Version 3.0)
    Datum 18.03.19
    Größe 10.3 MB
    Wibe Cable Ladders incl Nema 20C (Version 2.6)
    Datum 07.11.18
    Größe 49.4 MB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    KHZV-KHZPV Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 608 KB
    Wibe Cable ladder KHZSP-KHZSPZ (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 620.2 KB
    KHZ Cable Ladders (Version 1.0)
    Datum 27.10.17
    Größe 591 KB
    Wibe Cable ladder KHZP-KHZPS (Version 1.0)
    Datum 19.10.16
    Größe 622.9 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.