Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    9007
    Name der Reihe
    Miniatur, vergossen
    Produkt oder Komponententyp
    Positionsschalterhebel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    9007MS/ML
    zugehöriges Komplettprodukt
    9007MS04-
    9007ML04-
    Bewegung des Steuerkopfes
    Drehachse
    Operatortyp
    Zinkguss Rollenhebel mit Federrückstellung Länge: 1,75 in -
    Rollentyp
    1 Nylon Außenrolle Durchmesser: 0,75 in - Breite: 0,25 in
    Ansatztyp
    Seitliche Anfahrrichtung
    Positivöffnung
    Ohne
    Zusatzmerkmale
    Bahnen
    1,375"
    Schalterbetätigung
    Durch 30° Nocke
    Produktgewicht
    0,1 lb(US)
    Montage
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…221 °F
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…221 °F
    Umweltbedingungen
    Standardumgebung
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.