Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, England, IP65

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PratiKa
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PratiKa-Buchse
    Stecker/Steckdosen-Kategorie
    Niederspannung
    Beschreibung der Pole
    2P+E
    Netzwerkanschluss
    AC
    Ausgangsstandard
    Britisch
    Gebäudeanwendung
    Zusatzmerkmale
    Nennstrom [In]
    16 A
    10 A
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    250 V
    Stecksockelmaterial
    Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
    Material der Kontakte
    Stifte: Edelstahl
    Federn: Edelstahl
    Abdeckungstyp
    Deckel
    Gehäusevariante
    Wandgehäuse
    Montagevariante
    Schrank- und Schalttafeleinbau
    Anschlüsse - Klemmen
    Unverlierbare Schrauben
    Produktgewicht
    0,095 kg
    Basisabmessungen
    65 x 85 mm
    Höhe
    85 mm
    Breite
    65 mm
    Tiefe
    45,2 mm
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Montage
    Normen
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    Schutzart (IP)
    IP65 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK09 entspricht EN 62262
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Relative Feuchtigkeit
    50 % bei 40 °C
    70 % bei 30 °C
    90 % bei 20 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 20.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.