Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen PK Industriestecker und -dosen
Bild 81698 Schneider Electric

81698

Green premium brand logo
Bild 81698 Schneider Electric
81698
Green premium brand logo

Anbausteckdose gerade- 125A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP67

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3303430816980
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PratiKa
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PratiKa-Buchse
    Stecker/Steckdosen-Kategorie
    Niederspannung
    Beschreibung der Pole
    3P+N+E
    Netzwerkanschluss
    AC
    Ausgangsstandard
    Industriell
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Schrank- und Schalttafeleinbau
    Stecker/Steckdose/Steuerstatus
    Gerade
    Nennstrom [In]
    125 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    480-500 V
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
    7 h
    Stecksockelmaterial
    Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
    Material der Kontakte
    Stifte: Edelstahl
    Hülsen: vernickeltes Messing
    Federn: Edelstahl
    Anschlüsse - Klemmen
    Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
    Kabel-Querschnitt
    16…70 mm²
    Produktgewicht
    1,346 kg
    Basisabmessungen
    110 x 114 mm
    Höhe
    114 mm
    Breite
    129 mm
    Tiefe
    161 mm
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Spannungfarbe
    Schwarz
    Montage
    Normen
    EN 60309-1
    EN 60309-2
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN 62262
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-11
    Relative Feuchtigkeit
    50 % bei 40 °C
    70 % bei 30 °C
    90 % bei 20 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    35 °C ( 86400 s )
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen10
    • Deutsch8
    • Englisch6
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 34.8 MB
    Datum 09.06.15
    Größe pdf
    Größe 6.1 MB
    Datum 07.03.19
    Beschreibung
    Catalogue PratiKa
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    Größe zip
    Größe 10.1 MB
    Datum 01.02.16
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SOCLE PRISE ENC. DROIT 125 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    Größe zip
    Größe 1 MB
    Datum 23.09.13
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    SOCLE PRISE ENC. DROIT 125 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    Größe zip
    Größe 1 MB
    Datum 23.09.13
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    SOCLE PRISE ENC. DROIT 125 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    430.3 KB
    Größe zip
    Größe 1 MB
    Datum 23.09.13
    Dateien im Dokument
    zip
    430.3 KB
    SOCLE PRISE ENC. DROIT 125 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    Größe zip
    Größe 1 MB
    Datum 23.09.13
    Dateien im Dokument
    zip
    430.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    81698_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    81698_REACH_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 06.12.19
    Beschreibung
    81698_REACH_DECLARATION
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    81698_ROHS_DECLARATION
    Beschreibung
    81698_ROHS_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 06.12.19
    Beschreibung
    81698_ROHS_DECLARATION
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    81698_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschreibung
    81698_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 06.12.19
    Beschreibung
    81698_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /