Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PratiKa
    Produkt oder Komponententyp
    Stecker
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PratiKa-Stecker
    Stecker/Steckdosen-Kategorie
    Niederspannung
    Beschreibung der Pole
    3P+N+E
    Netzwerkanschluss
    AC
    Ausgangsstandard
    Industriell
    Zusatzmerkmale
    Stecker/Steckdose/Steuerstatus
    Im 90°-Winkel
    Nennstrom [In]
    16 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    380-415 V
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.
    6 h
    Stecksockelmaterial
    Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
    Material der Kontakte
    Stifte: vernickeltes Messing
    Anschlüsse - Klemmen
    Unverlierbare Schrauben
    Kabel-Querschnitt
    1…4 mm²
    äußerer Kabeldurchmesser
    8…15 mm
    Kabeleinführung
    Kabelverschraubung
    Gewindetyp
    Pg 21
    Produktgewicht
    0,175 kg
    Höhe
    119 mm
    Breite
    105 mm
    Tiefe
    105 mm
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Spannungfarbe
    Rot
    Montage
    Normen
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Schutzart (IP)
    IP44 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN 62262
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-11
    Relative Feuchtigkeit
    50 % bei 40 °C
    70 % bei 30 °C
    90 % bei 20 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    PratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Version 1.1)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU_Declaration_IP44-16-32A (Version 1.0)
    Datum 08.07.19
    Größe 209 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.