Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    PratiKa
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Kurzbezeichnung des Geräts
    PratiKa-Buchse
    Stecker/Steckdosen-Kategorie
    Kleinspannung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Netzwerkanschluss
    AC
    Ausgangsstandard
    Industriell
    Zusatzmerkmale
    Montagevariante
    Schrank- und Schalttafeleinbau
    Stecker/Steckdose/Steuerstatus
    Gerade
    Nennstrom [In]
    16 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    40-50 V
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    2. Nutposition im Uhrzeigers.
    12 h
    Stecksockelmaterial
    Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
    Material der Kontakte
    Stifte: Edelstahl
    Hülsen: vernickeltes Messing
    Federn: Edelstahl
    Anschlüsse - Klemmen
    Unverlierbare Schrauben, vollständig gelöst
    Kabel-Querschnitt
    1…2,5 mm²
    Produktgewicht
    0,16 kg
    Basisabmessungen
    65 x 65 mm
    Höhe
    65 mm
    Breite
    65 mm
    Tiefe
    66 mm
    Farbe
    Grau (RAL 7035)
    Spannungfarbe
    Weiß
    Montage
    Normen
    EN 60309-2
    EN 60309-1
    Schutzart (IP)
    IP67 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK08 entspricht EN 62262
    Feuer Beständigkeit
    850 °C entspricht IEC 60695-2-11
    Relative Feuchtigkeit
    50 % bei 40 °C
    70 % bei 30 °C
    90 % bei 20 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    35 °C ( 86400 s )
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Version 1.5)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427.1 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 426.9 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427.3 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427.1 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427.3 KB
    SOCKET PANEL MOUNT STRAIGHT (Version 1.0)
    Datum 11.09.13
    Größe 652.1 KB
    Datum 11.09.13
    Größe 427.1 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU_Declaration_IP67-16-32A (Version 1.0)
    Datum 08.07.19
    Größe 196.9 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.