Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Alle anzeigen ilL
Bild A9E18325 Schneider Electric

A9E18325

Bild A9E18325 Schneider Electric
A9E18325

Doppel-Leuchtmelder iIL, LED, grün/rot, 110-230V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    29,30 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    range of product
    Acti 9
    Produktname
    Acti 9 iIL
    Produkt oder Komponententyp
    Modularer Leuchtmelder
    Kurzbezeichnung des Geräts
    IIL
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    110-230 V AC bei 50/60 Hz
    110-130 V DC
    Zusatzmerkmale
    Blitzfrequenz
    2 Hz
    indicator light
    2 LEDs grün/rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,6 W)
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    Symmetrische DIN-Schiene
    Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität
    Oben: ProDis
    9-mm-Raster
    2
    Höhe
    82 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    69,5 mm
    Farbe
    Weiß (RAL 9003)
    Zusatzanschlussklemme
    Tunnelanschluss 1 Kabel fest 0,5 mm²
    Tunnelanschluss 2 Kabel fest 2,5 mm²
    Tunnelanschluss 1 Kabel flexibel 0,5 mm²
    Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel 2,5 mm²
    Tunnelanschluss 2 Kabel flexibel mit Aderendhülse 2,5 mm²
    Drahtabisolierungslänge
    9 mm
    Anzugsmoment
    1 Nm
    Montage
    Normen
    IEC 60947-5-1
    Schutzart (IP)
    IP2
    IPxx B
    Verschmutzungsgrad
    2
    Tropenfest
    2
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -35…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Schneider Electric Katalog 2019/2020 – Für das Elektrohandwerk (Version 1.0)
    Schneider Electric Katalog 2018 (für das Elektrohandwerk) (Version 1.0)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 09.06.15
    Größe 34.8 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    INDICATOR LIGHT (Version 1.0)
    Datum 09.07.13
    Größe 541.4 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ENVPEP110260EN (Version 1.0)
    Datum 03.07.11
    Größe 402.8 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /