Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leitungsschutzschalter iC60N, 1P, 16A, B Charakteristik

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • UVP zzgl. MwSt*
    7,95 EUR
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Baureihe
    Acti 9
    Produktname
    Acti 9 iC60
    Produkt oder Komponententyp
    Leitungsschutzschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    IC60N
    Beschreibung der Pole
    1P
    Anzahl von geschützten Polen
    1
    Nennstrom [In]
    16 A
    Netzwerkanschluss
    DC
    AC
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Charakteristik
    B
    Ausschaltvermögen
    6000 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu bei 60-72 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu bei 12-60 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu bei 220-240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu bei 12-60 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu bei 100-133 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
    Anwendungskategorie
    Kategorie A entspricht EN 60898-1
    Kategorie A entspricht IEC 60898-1
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN 60898-1
    Ja entspricht EN 60947-2
    Ja entspricht IEC 60898-1
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Normen
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    EN 60898-1
    Zusatzmerkmale
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    magnetische Auslösegrenze
    4 x In +/- 20 %
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    27 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 12-60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 220-240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 12-60 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 220-240 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 100-133 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 100-133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % entspricht EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % entspricht IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 72 V DC
    15 kA 100 % entspricht EN 60947-2 - 12-60 V DC
    15 kA 100 % entspricht IEC 60947-2 - 12-60 V DC
    Begrenzungsklasse
    3 entspricht EN 60898-1
    3 entspricht IEC 60898-1
    Nennisolationsspannung Ui
    AC 50/60 Hz entspricht EN 60947-2
    AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV entspricht EN 60947-2
    6 kV entspricht IEC 60947-2
    Plus-Kontaktanzeige
    Ja
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Lokale Signalisierung
    Auslöseanzeige
    Montagehalterung
    DIN-Schiene
    9-mm-Raster
    2
    Höhe
    91 mm
    Breite
    18 mm
    Tiefe
    78,5 mm
    Produktgewicht
    0,125 kg
    Farbe
    Weiß
    mechanische Lebensdauer
    20000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen
    Anschlüsse - Klemmen
    Doppelklemme (oben oder unten) 1…25 mm² fest
    Doppelklemme (oben oder unten) 1…16 mm² flexibel
    Drahtabisolierungslänge
    14 mm für oben oder unten Verbindung
    Anzugsmoment
    2 Nm oben oder unten
    Erdschlussschutz
    Ohne
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht IEC 60529
    IP20 entspricht EN 60529
    Verschmutzungsgrad
    3
    Überspannungskategorie
    IV
    Tropenfest
    2
    Relative Feuchtigkeit
    95 % bei 55 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -35…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Installationsgeräte (Version 1.0)
    Datum 13.05.19
    Größe 34.8 MB
    Schneider Electric Katalog 2018 (für das Elektrohandwerk) (Version 1.0)
    Schneider Electric Katalog 2019/2020 – Für das Elektrohandwerk (Version 1.0)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Version 1.0)
    CAD files for A9F03116: Acti9 iC60N 1 P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Version 1.0)
    Acti9 iC60N 1P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CB Certificate for MCB iC60NH DE150595-A1 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    CB Certificate for MCB iC60NH DE152484 according to IEC 60947-2 (Version 1.0)
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    iC60 (double terminals) Circuit breakers - Instruction sheet (Version 00)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU Declaration FD16032919 iC60NH biconnect (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP - iC60N 1P 16A B (Version 1.0)
    Datum 21.09.17
    Größe 402.3 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.05.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.05.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.