Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren

A9F94410
Beschreibung der Pole:
[In] Bemessungsstrom:
Kurvenscheibe:
EAN Code: 3606480084324
Eignung für die industrielle Isolierung gemäß IEC/EN 60947- 2
Kombiniert den Schutz vor Kurzschluss- und Überlastströmen
VisiTrip-Anzeige zur schnellen Erkennung von Fehlerauslösungen für kürzere Reparaturzeiten
VisiSafe-Anzeige zur Signalisierung der Schaltstellung
Option für Hilfsgeräte z.B. zur Fernüberwachung oder Vigi-FI-Blöcke
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
42
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
54
Rücknahme
Ja