Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   C60 UL/CSA/IEC
Bild AB1B670 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

AB1B670

Bild AB1B670 Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar
AB1B670

Schilderstreifen, weiß, aufrastb., 6mm, VP: 25 Stck., Ziffern 61 bis 70

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3389110583298
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

AB1B670 wird ersetzt durch:
Produkt
Menge
NSYTRAB670
Menge
1
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.
  • Grund für den Ersatz: Rebranding
  • Datum des Ersatzes: 01 Januar 2013
1
  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Klemmenleisten
    Zubehör-/Teilebezeichnung
    10 Clip-Kennzeichnungsstreifen
    Zubehör-/Teiletyp
    Beschriftung
    Zubehör-/Teilekategorie
    Beschriftungszubehör
    Zubehör / Zielkategorie
    6 mm breite Klemmenblöcke
    Hintergrundfarbe
    Weiß
    Kennzeichnung
    61 - 70
    Farbe Beschriftung
    Schwarz
    Zusatzmerkmale
    Produktgewicht
    0,7 g
    Menge pro Satz
    Satz aus 25 Stück
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,001 kg
    Höhe VPE1
    0,200 dm
    Breite VPE1
    1,050 dm
    Länge VPE1
    0,700 dm
    Nachhaltigkeit
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Umweltproduktdeklaration
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen2
    • Deutsch1
    • Englisch1
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AB1B670 : Schilderstreifen, weiß, aufrastb. - 6 mm - VP: 25 Stck. - Ziffern 61 bis 70
    Beschreibung
    Schilderstreifen, weiß, aufrastb. - 6 mm - VP: 25 Stck. - Ziffern 61 bis 70
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 26.11.20
    Beschreibung
    Schilderstreifen, weiß, aufrastb. - 6 mm - VP: 25 Stck. - Ziffern 61 bis 70
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 216.6 KB
    Datum 28.04.15