Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 230/400 VAC, A: 1x 230VAC, 1600 VA

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Phaseo Optimum
    Produkt oder Komponententyp
    Schutz- und Trenntransformator
    Nennleistung in VA
    1600 VA
    Eingangsspannung
    230 V AC Einzelphase, Bedienpulte: N-L1
    400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2
    Ausgangsspannung
    230 V AC
    Sekundärwindung
    Ein
    Schutzabdeckung
    Ohne
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…50 °C
    Zusatzmerkmale
    Eingangsspannungsgrenzen
    360...440 V
    207...253 V
    Netzfrequenz Grenzwerte
    47…63 Hz
    Eingangsspannungstoleranz
    +/- 15 V
    Wirkungsgrad
    96 %
    Verlustleistung in W
    66,7 W
    Ausgang ungedämpfte Überspannung
    3 % (keine Last, Zustand in Betrieb)
    maximum voltage drop at rated load
    0 %
    Leerlaufverluste
    23,7 W
    Kurzschlussspannung
    2.65 %
    Ausgangsschutztyp
    Gegen Überlast, Schutzvorrichtung: extern
    Gegen Überspannung, Schutzvorrichtung: extern
    Gegen Kurzschlüsse, Schutzvorrichtung: extern
    Anschlüsse - Klemmen
    für Anschluss Eingang: Klemmleisten Typ, Verbindungskapazität: 5 x 4 mm² AWG 11
    für Eingang Masseleitung: Klemmleisten Typ, Verbindungskapazität: 1 x 4 mm² AWG 11
    für Ausgangsleitung: Klemmleisten Typ, Verbindungskapazität: 2 x 4 mm² AWG 11
    Beschriftung
    CE
    Befestigung
    Mit 4 Schrauben Durchmesser: 7 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: horizontal
    Mit 4 Schrauben Durchmesser: 7 mm auf senkrechte Tafel, Betriebsstellung: vertikal
    Mit 4 Schrauben Durchmesser: 7 mm auf horizontale Platte mit Reduzierung auf 90 %
    Aufstellungshöhe
    3000 m
    elektrische Isolierungsklasse
    KlasseF
    Breite
    174 mm
    Höhe
    221 mm
    Tiefe
    167 mm
    Produktgewicht
    19,4 kg
    Montage
    Produktzertifizierungen
    UR
    EAC
    Normen
    UL 506
    Schutzart (IP)
    IP20
    Umgebungsbedingungen
    EMC entspricht EN 62041
    Sicherheit entspricht EN 61558-1
    Sicherheit entspricht EN 61558-2-6
    Schutzbehandlung
    TC
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…80 °C
    Überspannungskategorie
    Klasse I entspricht VDE 0106-1
    Spannungsfestigkeit
    2000 V zwischen Wicklung und Erde
    4000 V zwischen primär und sekundär
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    Entsorgungsinformationen
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Finnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Schwedisch
    • Kroatisch
    • Ukrainisch
    • Französisch
    • Tschechisch
    • Slowakisch
    • Estnisch
    • Chinesisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Phaseo ABT7, ABL6 Transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA (Version 2.0)
    Phaseo ABT7, ABL6 Transformateurs 230 V à 400 V - 25 VA à 2500 VA (Version 2.0)
    Alimentations et transformateurs Phaseo (Version 1.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ABL6TS..., ABT7ESM... Isolating transformer, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Phaseo DoC ABL6TSxxU (Version 1.1)
    Datum 31.03.16
    Größe 134 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    ABL6TS... Voltage transformer, Product Product Profile (Version 2.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 21.08.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /