Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Lexium 28 und Motoren
Bild BCH2LD0431CA5C Schneider Electric

BCH2LD0431CA5C

Bild BCH2LD0431CA5C Schneider Electric
BCH2LD0431CA5C

Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3606480733581
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 28
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BCH2
    Zusatzmerkmale
    Max. mechanische Drehzahl
    5000 U/min
    Nennhilfsspannung [UH,nom]
    220 V
    Anzahl der Netzphasen
    Einzelphase
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    2,19 A
    Dauermoment im Stillstand
    1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
    1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
    1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
    Dauerleistung
    400 W
    Spitzenmoment im Stillstand
    3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
    3,81 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
    3,81 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
    Nennleistung am Ausgang
    400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
    400 W für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
    400 W für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
    Nenndrehmoment
    1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
    1,27 Nm für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
    1,27 Nm für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
    Nenndrehzahl
    3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM28... bei 2,6 A, 220 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM28... bei 5,7 A, 110 V, Einzelphase
    maximaler Strom Irms
    7,76 A für LXM28... bei 0,4 kW, 220 V
    7,76 A für LXM28... bei 0,4 kW, 110 V
    max. Dauerstrom
    2,5 A
    Produktkompatibilität
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, Einzelphase
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 220 V, 3 Phasen
    LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,4 kW, 110 V, Einzelphase
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Wellendurchmesser
    14 mm
    Wellenlänge
    30 mm
    Breite Passfeder
    5 mm
    Art der Rückkopplung
    20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Asiatischer Standardflansch
    Motorflanschgröße
    60 mm
    elektrische Verbindung
    Freie Adern
    Drehmomentkonstante
    0,58 Nm/A bei 20 °C
    Gegen-EMK konstant
    35 V/krpm bei 20 °C
    Rotorträgheit
    0,27 kg.cm²
    Statorwiderstand
    5,2 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    12 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    2,31 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    200 N bei 3000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    70 N
    Bremszugkraft
    11,2 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    129 mm
    Anzahl an Motorstufen
    2
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    50 mm
    Zentrierbundtiefe
    5,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    70 mm
    Distanzschaft Bundflansch
    5,5 mm
    Produktgewicht
    1,45 kg
    Montage
    Schutzart (IP)
    IP54 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -20…40 °C
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    1,730 kg
    Höhe VPE1
    111,000 mm
    Breite VPE1
    145,000 mm
    Länge VPE1
    265,000 mm
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    PVC-frei
    Ja
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen19
    • Deutsch8
    • Englisch10
    • Französisch5
    • Italienisch4
    • Spanisch4
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Servoverstärker Lexium 28 und Servomotoren BCH2 (Version 1.1)
    Beschreibung
    Lexium 28 und Motoren
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.3 MB
    Datum 01.03.19
    Beschreibung
    Lexium 28 und Motoren
    Catalog Lexium 28 servo drives and BCH2 servo motors 2018 (Version 4.1)
    Beschreibung
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.5 MB
    Datum 23.11.20
    Beschreibung
    This catalog is a guide to Lexium 28 motion control, servo drives, motor starters, protection using fuses, and BCH2 servo motors.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.5 MB
    Datum 23.11.20
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LXM28A und BCH2 Servo-Antriebssystem, Produkthandbuch (Version V2.1)
    Beschreibung
    Dieses Handbuch ist gültig für LXM28 und BCH2 Standardprodukte.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 7.9 MB
    Datum 01.04.16
    Beschreibung
    Dieses Handbuch ist gültig für LXM28 und BCH2 Standardprodukte.
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 03)
    Beschreibung
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.3 MB
    Datum 01.05.19
    Beschreibung
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28A and the BCH2 motor.
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Version 00)
    Beschreibung
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 8.6 MB
    Datum 01.10.18
    Beschreibung
    This document describes the functions of the Servo Drive LXM28E and the BCH2 motor.
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Version V2.1)
    Beschreibung
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 7.9 MB
    Datum 01.04.16
    Beschreibung
    This manual is valid for LXM28 and BCH2 standard products.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 8 MB
    Datum 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 7.9 MB
    Datum 01.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 7.9 MB
    Datum 01.04.16
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 115.3 KB
    Datum 20.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Größe 317.1 KB
    Datum 04.08.15
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 255.9 KB
    Datum 01.11.20
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 665.9 KB
    Datum 21.08.18
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BCH2LD0431CA5C : Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BCH2LD0431CA5C : Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BCH2LD0431CA5C : Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 28.11.20
    Beschreibung
    Servomotor, BCH2, 60 mm, 400 W, Passfeder IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, freie Adern
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 335.1 KB
    Datum 01.11.20
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen
    Abmessungen des Motors


    mm

    Zoll

    L (ohne Haltebremse)

    129

    5.08

    L (mit Haltebremse)

    165

    6.5

    Z

    82

    3.23


  • Leistungskurven

    Drehmoment/Drehzahlkurven mit 230-V-Ein-/Dreiphasen-Versorgungsspannung

    Servomotor mit Servoantrieb LXM28AU04●●●


    1:
    Spitzendrehmoment
    2:
    Dauerdrehmoment