Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Alle anzeigen   SPS-Steuerung – Modicon M580 – ePAC
Bild BMEP582040 Schneider Electric

BMEP582040

Green premium brand logo
Bild BMEP582040 Schneider Electric
BMEP582040
Green premium brand logo

Prozessormodul M580, Stufe 2, Dezentral

Weitere Eigenschaften anzeigen
  • EAN Code
    3595864174426
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Modicon M580
    Produkt oder Komponententyp
    Prozessormodul
    Zusatzmerkmale
    Anzahl von Racks
    4
    Local I/O processor capacity (discrete)
    2048 E/A
    Local I/O processor capacity (analog)
    512 E/A
    Number of application specific channel (local rack)
    72
    anwendungspezifischer E/A
    Serielle Schnittstelle
    Zähler
    Genaue Zeitstempelung
    HART
    Motion Control
    SSI-Encoder
    Prüfungen
    Prozesssteuerung
    Steuerkanäle
    Programmierbare Regelkreise
    integrierte Schnittstellen
    1 Ethernet TCP/IP für Service-Port
    2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk
    USB Typ Mini-B
    Anzahl entfernter E/A-Stationen
    8 - 2 Einbaugehäuse pro Spannungsabfall, remote
    Anzahl verteilter Geräte
    64
    Kommunikationsmodulprozessor
    2 Ethernet-Kommunikationsmodul
    8 AS-Interface-Modul
    Kommunikationsdienst
    DIO-Scanner
    RIO-Scanner
    Speicherbeschreibung
    Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung
    Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher
    Integriert RAM, 8 MB für program process
    Integriert RAM, 768 kB für data process
    Integriert RAM, 2 MB für program safety
    Integriert RAM, 512 kB für data safety
    Anwendungsstruktur
    64 Ereignis-Tasks
    2 Hilfs-Tasks
    1 zyklisch/periodische Master Task
    1 periodische Fast Task
    Anzahl der Anweisungen pro ms
    7,5 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch
    10 Kinst/ms 100 % boolesch
    Leistungsaufnahme
    295 mA bei 24 V DC
    MTBF Zuverlässigkeit
    600000 H
    Beschriftung
    CE
    Montage
    Vibrationsfestigkeit
    3 gn
    Stoßfestigkeit
    15 gn
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    0…60 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m
    2000...5000 m mit
    Relative Feuchtigkeit
    5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
    Schutzart (IP)
    IP20
    Richtlinien
    2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
    2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
    2012/19/EU - WEEE-Richtlinie
    Normen
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    Produktzertifizierungen
    EAC
    Handelsmarine
    UL
    CE
    CSA
    RCM
    Versorgung
    Interne Stromversorgung über Modulträger
    Status-LED
    1 LED (grün)Prozessor in Betrieb (RUN):
    1 LED (rot)Prozessor- oder Systemfehler (ERR):
    1 LED (rot)I/O Modulfehler (I/O):
    1 LED (grün)Downloadvorgang aktiv (DL):
    1 LED (rot)Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP):
    1 LED (grün/rot)ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen):
    1 LED (grün/rot)Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus):
    1 LED (grün)processor in safety mode (SRUN):
    1 LED (grün)processor in maintenance mode (SMOD):
    1 LED (rot)E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO):
    Produktgewicht
    0,849 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen62
    • Deutsch12
    • Englisch29
    • Französisch19
    • Italienisch8
    • Spanisch8
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. Oktober 2018).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.4 MB
    Datum 01.10.18
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. Oktober 2018).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 14.5 MB
    Datum 18.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Größe 22.4 MB
    Datum 01.02.19
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Modicon M580 - CCOTF (Change Configuration on the Fly), Benutzerhandbuch (Version 07)
    Beschreibung
    In diesem Handbuch finden Sie Informationen zu der Funktion „Change Configuration On The Fly“(CCOTF) in einem M580-System, das die Control Expert-Software verwendet.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    In diesem Handbuch finden Sie Informationen zu der Funktion „Change Configuration On The Fly“(CCOTF) in einem M580-System, das die Control Expert-Software verwendet.
    Modicon M580 - Hardware, Referenzhandbuch (Version 09)
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen des Typs M580 (PAC), Spannungsversorgungen und Racks. Es wird auf folgende Themen eingegangen:. Installation eines lokales Racks im M580-System. Konfiguration der M580-CPU. Die CPU führt eine Ethernet-E/A-Abfrage für die RIO- und DIO-Logik durch, ohne dadurch den Determinismus des Netzwerks zu beeinträchtigen.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zu speicherprogrammierbaren Steuerungen des Typs M580 (PAC), Spannungsversorgungen und Racks. Es wird auf folgende Themen eingegangen:. Installation eines lokales Racks im M580-System. Konfiguration der M580-CPU. Die CPU führt eine Ethernet-E/A-Abfrage für die RIO- und DIO-Logik durch, ohne dadurch den Determinismus des Netzwerks zu beeinträchtigen.
    Modicon M580 - RIO-Module, Installations- und Konfigurationshandbuch (Version 09)
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der Adaptermodule, die in X80-RIO-Stationen verwendet werden können.In diesem Handbuch werden die folgenden Adaptermodule beschrieben:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der Adaptermodule, die in X80-RIO-Stationen verwendet werden können.In diesem Handbuch werden die folgenden Adaptermodule beschrieben:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 Einzelgerät - Systemplanungshandbuch für häufig verwendete Architekturen (Version 09)
    Beschreibung
    In diesem Dokument wird eines der speziellen Merkmale von PlantStruxure vorgestellt, bei dem Ethernet als Backbone in Verbindung mit dem Modicon M580-Angebot verwendet und ein M580lokales -Rack und M580-RIO-Stationen angeschlossen werden.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 17.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    In diesem Dokument wird eines der speziellen Merkmale von PlantStruxure vorgestellt, bei dem Ethernet als Backbone in Verbindung mit dem Modicon M580-Angebot verwendet und ein M580lokales -Rack und M580-RIO-Stationen angeschlossen werden.
    Modicon-Steuerungsplattform - Cybersicherheit, Referenzhandbuch (Version 06)
    Beschreibung
    In diesem Handbuch werden die Cyber-Sicherheitselemente beschrieben, mit denen Sie ein System mit Ethernet-Kommunikationsfunktion vor Cyber-Angriffen schützen können.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    In diesem Handbuch werden die Cyber-Sicherheitselemente beschrieben, mit denen Sie ein System mit Ethernet-Kommunikationsfunktion vor Cyber-Angriffen schützen können.
    Modicon X80 - Racks und Spannungsversorgungen, Hardwarehandbuch (Version 03)
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zu Modicon X80 Racks und Spannungsversorgungenfür M340-Stationen, M580-Systeme und X80-E/A-Stationen.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Dieses Dokument enthält detaillierte Informationen zu Modicon X80 Racks und Spannungsversorgungenfür M340-Stationen, M580-Systeme und X80-E/A-Stationen.
    EcoStruxure™ Control Expert - Betriebsarten (Version 22)
    Beschreibung
    Dieses Dokument beschreibt die Programmierung einer Modicon M340-, Premium-, Atrium- oder Quantum-SPS mittels der IEC 61131-3-konformen Programmiersprachen Funktionsbausteindiagramm (FBD), Kontaktplan (LD), Ablaufplan (SFC), Anweisungsliste (IL) und Strukturierter Text (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 26.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Dieses Dokument beschreibt die Programmierung einer Modicon M340-, Premium-, Atrium- oder Quantum-SPS mittels der IEC 61131-3-konformen Programmiersprachen Funktionsbausteindiagramm (FBD), Kontaktplan (LD), Ablaufplan (SFC), Anweisungsliste (IL) und Strukturierter Text (ST).
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, Modicon MC80, and Modicon X80 I/O Modules (Version 03)
    Beschreibung
    This document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 293.1 KB
    Datum 01.01.20
    Beschreibung
    This document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Version 10)
    Beschreibung
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 12.3 MB
    Datum 01.10.19
    Beschreibung
    This document provides detailed information about the M580 programmable automation controller (PAC), power supplies, and racks. These topics are also discussed:- Install a local rack in the M580 system.- Configure the M580 CPU.- The CPU performs Ethernet I/O scanning of both RIO and DIO logic without affecting network determinism.
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Version 06)
    Beschreibung
    This manual defines the cyber security elements that help you configure a system with Ethernet communication feature that is less susceptible to cyber attacks.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.2 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This manual defines the cyber security elements that help you configure a system with Ethernet communication feature that is less susceptible to cyber attacks.
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Version 03)
    Beschreibung
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This document provides detailed information about the Modicon X80 racks and power supplies used for M340 station, M580 system, and X80 drops.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Version 07)
    Beschreibung
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This guide provides information about the Change Configuration on the Fly (CCOTF) feature in a M580 system, using Control Expert software.
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Version 09)
    Beschreibung
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    prp.document.label.format pdf
    Größe 18.3 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops. This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following: - Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network) - topology rules and recommendations for choosing a network configuration - role of network option switch modules - system commissioning and maintenance - system performance and limitations - system diagnostics
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Version 09)
    Beschreibung
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.7 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This document describes the adapter modules that can be used in X80 RIO drops. This guide describes 3 adapter modules: - BMECRA31210 - BMXCRA31210 - BMXCRA31200
    EcoStruxure™ Control Expert - Operating Modes (Version 22)
    Beschreibung
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 25.7 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    This document describes programming a Modicon M340, Premium, Atrium or Quantum PLC using the IEC 61131-3 conforming programming languages Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), |Instruction List (IL) and Structured Text (ST).
    Modicon X80 - Racks et modules d''alimentation, Manuel de référence du matériel (Version 03)
    Beschreibung
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.2 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce document fournit des informations détaillées sur les racks et modules d'alimentation Modicon X80 utilisés avec la station M340, le système M580 et les stations X80.
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly, Guide utilisateur (Version 07)
    Beschreibung
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce guide fournit des informations sur la fonction Change Configuration on the Fly (CCOTF) dansun système M580, avec le logiciel Control Expert.
    Modicon M580 - Modules RIO, Guide d’installation et de configuration (Version 09)
    Beschreibung
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce document décrit les modules adaptateurs utilisables dans des stations d'E/S distantes (RIO) X80.Ce guide décrit ces modules adaptateur :- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    Modicon M580 Autonome, Guide de planification du système pour architectures courantes (Version 09)
    Beschreibung
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 19.2 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce document présente une des fonctionnalités de PlantStruxure : l'utilisation d'Ethernet comme standard fédérateur de l'offre Modicon M580 et la connexion d'un rack local et de M580stations d'E/S distantes (RIO) M580.
    EcoStruxure™ Control Expert - Modes de fonctionnement (Version 22)
    Beschreibung
    Ce document décrit le processus de programmation d'un automate Modicon M340, Premium, Atrium ou Quantum à l'aide des langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3 : langage à blocs fonction (FBD), langage à contacts (LD), diagramme fonctionnel en séquence (SFC), liste d'instructions (IL) et littéral structuré (ST).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 27.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce document décrit le processus de programmation d'un automate Modicon M340, Premium, Atrium ou Quantum à l'aide des langages de programmation conformes à la norme CEI 61131-3 : langage à blocs fonction (FBD), langage à contacts (LD), diagramme fonctionnel en séquence (SFC), liste d'instructions (IL) et littéral structuré (ST).
    Modicon M580 - Matériel, Manuel de référence (Version 09)
    Beschreibung
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce document offre des informations détaillées sur le contrôleur d'automatisation programmable (PAC) M580, les alimentations et les racks. Il aborde également les sujets suivants :. Installation d'un rack local dans le système M580. Configuration de la CPU M580. Scrutation des E/S Ethernet de la logique RIO et DIO par la CPU, sans incidence sur le déterminisme du réseau
    Plates-formes automate Modicon - Cybersécurité, Manuel de référence (Version 06)
    Beschreibung
    Ce manuel définit les aspects de la cybersécurité qui vous permettent de configurer un système avec la fonctionnalité de communication Ethernet, moins vulnérable aux cyber-attaques.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Ce manuel définit les aspects de la cybersécurité qui vous permettent de configurer un système avec la fonctionnalité de communication Ethernet, moins vulnérable aux cyber-attaques.
    Modicon M580 - Moduli di I/O remoti, Guida di installazione e configurazione (Version 09)
    Beschreibung
    Questo documento descrive i moduli adattatore che è possibile utilizzare nelle derivazioni RIO X80.Questa guida descrive i moduli adattatore:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Questo documento descrive i moduli adattatore che è possibile utilizzare nelle derivazioni RIO X80.Questa guida descrive i moduli adattatore:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    EcoStruxure™ Control Expert - Modalità operative (Version 22)
    Beschreibung
    Questo documento descrive la programmazione di un PLC Modicon M340,Premium, Atrium o Quantum mediante i linguaggi di programmazione Diagramma di blocco funzione (FBD), Diagramma Ladder (LD), Grafico di funzione sequenziale (SFC), Elenco istruzioni (IL) e Testo strutturato (ST), in conformità con IEC 61131-3.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 27.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Questo documento descrive la programmazione di un PLC Modicon M340,Premium, Atrium o Quantum mediante i linguaggi di programmazione Diagramma di blocco funzione (FBD), Diagramma Ladder (LD), Grafico di funzione sequenziale (SFC), Elenco istruzioni (IL) e Testo strutturato (ST), in conformità con IEC 61131-3.
    Modicon X80 - Alimentatori e rack, Manuale di riferimento hardware (Version 03)
    Beschreibung
    Questo documento fornisce informazioni dettagliate su alimentatori e rack Modicon X80 utilizzati per la stazione M340, il sistema M580 e le derivazioni X80.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.9 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Questo documento fornisce informazioni dettagliate su alimentatori e rack Modicon X80 utilizzati per la stazione M340, il sistema M580 e le derivazioni X80.
    Modicon M580 - Modifica della configurazione al volo (CCOTF), Guida utente (Version 07)
    Beschreibung
    Questa guida fornisce informazioni sulla funzione Modifica della configurazione al volo (CCOTF)in un sistema M580 che utilizza il software Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Questa guida fornisce informazioni sulla funzione Modifica della configurazione al volo (CCOTF)in un sistema M580 che utilizza il software Control Expert.
    Modicon M580 Indipendente - Guida di pianificazione del sistema per architetture di utilizzo frequente (Version 09)
    Beschreibung
    Questo documento presenta una delle funzionalità di PlantStruxure, basata sull'uso di Ethernet come asse centrale dell'offerta Modicon M580 e con la possibilità di collegarsi al M580 rack locale e alle M580 derivazioni RIO.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 17.7 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Questo documento presenta una delle funzionalità di PlantStruxure, basata sull'uso di Ethernet come asse centrale dell'offerta Modicon M580 e con la possibilità di collegarsi al M580 rack locale e alle M580 derivazioni RIO.
    Piattaforma controller Modicon - Sicurezza informatica, Manuale di riferimento (Version 06)
    Beschreibung
    Il presente manuale descrive gli elementi di sicurezza informatica che consentono di configurare un sistema con la funzione di comunicazione Ethernet meno sensibile agli attacchi informatici.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Il presente manuale descrive gli elementi di sicurezza informatica che consentono di configurare un sistema con la funzione di comunicazione Ethernet meno sensibile agli attacchi informatici.
    Modicon M580 Hardware Manuale di riferimento (Version 08)
    Beschreibung
    Questo documento fornisce informazioni dettagliate su controller di automazione programmabile M580 (PAC), alimentatori e rack. Vengono trattati anche i seguenti argomenti: - Installazione di un rack locale nel sistema M580; - Configurazione della CPU M580; - La CPU esegue la scansione I/O Ethernet della logica sia RIO che DIO senza influire sul determinismo della rete.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9 MB
    Datum 01.07.18
    Beschreibung
    Questo documento fornisce informazioni dettagliate su controller di automazione programmabile M580 (PAC), alimentatori e rack. Vengono trattati anche i seguenti argomenti: - Installazione di un rack locale nel sistema M580; - Configurazione della CPU M580; - La CPU esegue la scansione I/O Ethernet della logica sia RIO che DIO senza influire sul determinismo della rete.
    Modicon X80 Bastidores y fuentes de alimentación, Guía de hardware (Version 03)
    Beschreibung
    En este documento se proporciona información detallada acerca de los bastidores y fuentes de alimentación de Modicon X80 utilizados para la estación M340, el sistema M580 y las estaciones X80.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 3 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En este documento se proporciona información detallada acerca de los bastidores y fuentes de alimentación de Modicon X80 utilizados para la estación M340, el sistema M580 y las estaciones X80.
    Modicon M580 - Cambio de configuración sobre la marcha, Manual del usuario (Version 07)
    Beschreibung
    En esta guía se proporciona información sobre la función Cambiar configuración sobre la marcha(CCOTF) en un sistema M580 con el software Control Expert.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En esta guía se proporciona información sobre la función Cambiar configuración sobre la marcha(CCOTF) en un sistema M580 con el software Control Expert.
    Modicon M580 - Hardware, Manual de referencia (Version 09)
    Beschreibung
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 9.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    Este documento proporciona información detallada sobre el PAC (del inglés programmable automation controller, controlador de automatización programable) M580, fuentes de alimentación y bastidores. También se tratan los temas siguientes:- Instalación de un bastidor local en el sistema M580- Configuración de la M580 CPU- La CPU realiza la exploración de E/S Ethernet de la lógica RIO y DIO sin que ello afecte al determinismo de la red.
    Modicon M580 - Módulos RIO, Guía de instalación y configuración (Version 09)
    Beschreibung
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    prp.document.label.format pdf
    Größe 1.8 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En este documento se describen los módulos adaptadores que se pueden utilizar en estaciones RIO X80.En esta guía se describen los siguientes módulos de adaptador:- BMECRA31210- BMXCRA31210- BMXCRA31200
    EcoStruxure™ Control Expert - Modalidades de funcionamiento (Version 22)
    Beschreibung
    En este documento se describe la programación de un PLC Modicon M340,Premium, Atrium o Quantum con los lenguajes de programación de diagrama de bloques de funciones (FBD, Function Block Diagram), diagrama de Ladder (LD), gráfica de función secuencial (SFC, Sequential Function Chart), lista de instrucciones (IL, Instruction List) y texto estructurado (ST, Structured Text) según la norma IEC 61131-3.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 27.3 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En este documento se describe la programación de un PLC Modicon M340,Premium, Atrium o Quantum con los lenguajes de programación de diagrama de bloques de funciones (FBD, Function Block Diagram), diagrama de Ladder (LD), gráfica de función secuencial (SFC, Sequential Function Chart), lista de instrucciones (IL, Instruction List) y texto estructurado (ST, Structured Text) según la norma IEC 61131-3.
    Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Version 09)
    Beschreibung
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    prp.document.label.format pdf
    Größe 18.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En este documento se presenta una de las funciones de PlantStruxure, utilizando Ethernet como red principal alrededor de la oferta de Modicon M580 y conectando un M580bastidor local de y M580estaciones RIO de .
    Plataforma de controladores de Modicon - Ciberseguridad, Manual de referencia (Version 06)
    Beschreibung
    En este manual se definen los elementos de ciberseguridad para ayudarle a configurar un sistema con la función de comunicación Ethernet que tenga menos probabilidades de sufrir ciberataques.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 2.1 MB
    Datum 01.12.18
    Beschreibung
    En este manual se definen los elementos de ciberseguridad para ayudarle a configurar un sistema con la función de comunicación Ethernet que tenga menos probabilidades de sufrir ciberataques.
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for BMEP582040: processor module M580 - Level 2 - Remote (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BMEP582040: processor module M580 - Level 2 - Remote (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Größe 343.5 KB
    Datum 17.12.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    UL certificate for USA and Canada
    EAC - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Eurasian Conformity
    prp.document.label.format zip
    Größe 2.2 MB
    Datum 09.02.19
    Dateien im Dokument
    Beschreibung
    Eurasian Conformity
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Beschreibung
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Größe 92.9 KB
    Datum 23.01.19
    Beschreibung
    Hazardous location Class I Division 2 by CSA for US and Canada
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Version 1.0)
    Beschreibung
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    prp.document.label.format pdf
    Größe 242.2 KB
    Datum 21.01.19
    Beschreibung
    Ordinary location by CSA for US and Canada
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 282.2 KB
    Datum 01.01.15