Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen Lexium 32 und Motoren
Bild BSH0551P11A2A Schneider Electric

BSH0551P11A2A

Green premium brand logo
Bild BSH0551P11A2A Schneider Electric
BSH0551P11A2A
Green premium brand logo

AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    9000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    0,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
    0,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
    0,5 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    0,5 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    1,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
    1,5 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    300 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
    300 W für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
    170 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    170 W für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    0,48 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
    0,48 Nm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
    0,46 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    0,46 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    6000 rpm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 400 V, 3 Phasen
    6000 rpm für LXM32.U60N4 bei 1,5 A, 480 V, 3 Phasen
    4000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    4000 rpm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
    LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen
    LXM32.U60N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM32.U60N4 bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP50 Standard
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Drehbare Winkelstecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    0,73 A
    maximum continuous power
    0,45 W
    maximaler Strom Irms
    3,5 A für LXM15LD13M3
    3,5 A für LXM15LU60N4
    2,9 A für LXM32.U60N4
    max. Dauerstrom
    2,9 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    9 mm
    Wellenlänge
    20 mm
    Breite Passfeder
    12 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Motorflanschgröße
    55 mm
    Anzahl an Motorstufen
    1
    Drehmomentkonstante
    0,7 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    40 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    6
    Rotorträgheit
    0,059 kg.cm²
    Statorwiderstand
    41,8 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    71,5 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    1,09 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    170 N bei 8000 U/min
    180 N bei 7000 U/min
    190 N bei 6000 U/min
    200 N bei 5000 U/min
    220 N bei 4000 U/min
    240 N bei 3000 U/min
    270 N bei 2000 U/min
    340 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    132,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    40 mm
    Zentrierbundtiefe
    2 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    63 mm
    Produktgewicht
    1,2 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen7
    • Deutsch5
    • Englisch4
    Benutzerhandbuch
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Beschreibung
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servo motors BSH.
    Größe pdf
    Größe 3.5 MB
    Datum 01.01.17
    Beschreibung
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servo motors BSH.
    CAD
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD file (on TraceParts) for BSH0551P11A2A: AC servo motor BSH - 0.5 N.m - 4000 rpm - keyed shaft - without brake - IP50 (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for BSH0551P11A2A: AC servo motor BSH - 0.5 N.m - 4000 rpm - keyed shaft - without brake - IP50 (Version 2.0)
    Beschreibung
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 393.5 KB
    Datum 18.08.16
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Größe pdf
    Größe 950.9 KB
    Datum 20.08.18
    REACH Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 15.11.19
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    RoHS Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 15.11.19
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    RoHS-Erklärung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
    Größe pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 15.11.19
    Beschreibung
    AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /