Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC-Servomotor BSH, 1,3 Nm, 9000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    9000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    1,2 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05AD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05BD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05CD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,3 Nm für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,3 Nm für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    3 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05AD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05BD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05CD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3,3 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    3,31 Nm für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3,31 Nm für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3,31 Nm für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    550 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    350 W für LXM05AD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    350 W für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    350 W für LXM05BD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    350 W für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    350 W für LXM05CD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    350 W für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    350 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    350 W für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    350 W für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    350 W für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    0,84 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05AD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05BD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05CD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,14 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    1,1 Nm für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,1 Nm für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,1 Nm für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    6000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05BD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05CD17F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD17F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05AD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05BD17F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05BD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05CD17F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05CD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
    LXM32.D18M2 bei 115 V Einzelphase
    LXM05AD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05BD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05CD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    Wellenende
    Glatt
    Schutzart (IP)
    IP65 Standard
    IP67 mit IP 67-Set
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    3,1 A
    maximum continuous power
    0,97 W
    maximaler Strom Irms
    11,9 A für LXM05AD17F1
    11,9 A für LXM05AD17M2
    11,9 A für LXM05AD17M3X
    11,9 A für LXM05BD17F1
    11,9 A für LXM05BD17M2
    11,9 A für LXM05BD17M3X
    11,9 A für LXM05CD17F1
    11,9 A für LXM05CD17M2
    11,9 A für LXM05CD17M3X
    10 A für LXM32.D18M2
    9 A für LXM32.U90M2
    max. Dauerstrom
    11,9 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    9 mm
    Wellenlänge
    20 mm
    Art der Rückkopplung
    Multiturn SinCos-Hiperface
    Motorflanschgröße
    55 mm
    Anzahl an Motorstufen
    3
    Drehmomentkonstante
    0,39 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    22 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    6
    Rotorträgheit
    0,134 kg.cm²
    Statorwiderstand
    3,1 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    7,4 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    2,39 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    190 N bei 8000 U/min
    200 N bei 7000 U/min
    210 N bei 6000 U/min
    230 N bei 5000 U/min
    240 N bei 4000 U/min
    270 N bei 3000 U/min
    310 N bei 2000 U/min
    390 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    176,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    40 mm
    Zentrierbundtiefe
    2 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    63 mm
    Produktgewicht
    1,76 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 01.01.17
    Größe 3.5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 18.08.16
    Größe 393.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /