Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC-Servomotor BSH, 1,4 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    8000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05AD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05BD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05CD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    3,5 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
    3,5 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
    2,66 Nm für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    2,66 Nm für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    2,66 Nm für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    2,66 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    2,66 Nm für LXM05AD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    2,66 Nm für LXM05BD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    2,66 Nm für LXM05CD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    2,66 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
    700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05AD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    400 W für LXM05BD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    400 W für LXM05CD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    411 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    400 W für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    411 W für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    1,32 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
    1,32 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
    1,3 Nm für LXM05AD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05BD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05CD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,31 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1,3 Nm für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,3 Nm für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,3 Nm für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,31 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
    5000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05AD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05BD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05CD10M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD10M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05BD10M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05CD10M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
    LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen
    LXM05AD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05BD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05CD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM32.D12N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM32.D12N4 bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP65 Standard
    IP67 mit IP 67-Set
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Mit
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 32
    Lexium 15
    Lexium 05
    supply voltage max
    480 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    1,8 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    maximaler Strom Irms
    5,7 A für LXM05AD10M3X
    5,7 A für LXM05BD10M2
    5,7 A für LXM05BD10M3X
    5,7 A für LXM05CD10M2
    5,7 A für LXM05CD10M3X
    5,3 A für LXM15LD13M3
    5,3 A für LXM15LU60N4
    5,7 A für LXM05AD10M2
    5,7 A für LXM32.D12N4
    max. Dauerstrom
    5,7 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    11 mm
    Wellenlänge
    23 mm
    Breite Passfeder
    18 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Haltemoment
    2 Nm Feststellbremse
    Motorflanschgröße
    70 mm
    Anzahl an Motorstufen
    1
    Drehmomentkonstante
    0,8 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    46 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    6
    Rotorträgheit
    0,322 kg.cm²
    Statorwiderstand
    10,4 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    38,8 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    3,73 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    360 N bei 6000 U/min
    380 N bei 5000 U/min
    410 N bei 4000 U/min
    460 N bei 3000 U/min
    520 N bei 2000 U/min
    660 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Bremszugkraft
    10 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    179,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    60 mm
    Zentrierbundtiefe
    2,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    82 mm
    Produktgewicht
    2,3 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 23.11.18
    Größe 3.5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.