Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC-Servomotor BSH, 0,7 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    8000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    1,3 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05AD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05BD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05CD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    1,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    0,7 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
    0,7 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
    0,91 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    1,4 Nm für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    3,5 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    3,19 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    2,42 Nm für LXM05AD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,19 Nm für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    2,42 Nm für LXM05BD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,19 Nm für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    2,42 Nm für LXM05CD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3,19 Nm für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3,5 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    1,9 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
    1,9 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
    1,9 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    2,91 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
    2,91 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
    2,91 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
    3,19 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
    3,19 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
    2,42 Nm für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3,19 Nm für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    2,42 Nm für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3,19 Nm für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    2,42 Nm für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3,19 Nm für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    500 W für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    350 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    400 W für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    380 W für LXM05AD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    380 W für LXM05BD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    380 W für LXM05CD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    400 W für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    400 W für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    400 W für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    654 W für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1000 W für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
    1000 W für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    400 W für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    440 W für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    564 W für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
    586 W für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
    586 W für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
    654 W für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
    654 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    0,94 Nm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    1,25 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    1,36 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    0,7 Nm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    0,7 Nm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
    0,7 Nm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
    1,23 Nm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
    1,23 Nm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
    1,25 Nm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
    1,25 Nm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
    1,25 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    5000 rpm für LXM32.U90M2 bei 3 A, 230 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05BD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05CD10F1, 110...120 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD10M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    8000 rpm für LXM15LD10N4, 400 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200...240 V, Einzelphase
    3000 U/Min für LXM05AD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD17M3X, 200...240 V, 3 Phasen
    5000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, Einzelphase
    2500 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 115 V, Einzelphase
    5000 rpm für LXM15LD10N4, 230 V, 3 Phasen
    5000 rpm für LXM15LD13M3, 230 V, 3 Phasen
    5000 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
    6000 rpm für LXM15LU60N4, 230 V, 3 Phasen
    8000 rpm für LXM15LD10N4, 480 V, 3 Phasen
    8000 rpm für LXM15LU60N4, 400 V, 3 Phasen
    8000 rpm für LXM15LU60N4, 480 V, 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD10F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05AD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05BD10F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05BD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM05CD10F1 bei 110-120 V Einzelphase
    LXM05CD17M2 bei 200-240 V Einzelphase
    LXM15LD13M3 bei 230 V Einzelphase
    LXM32.U90M2 bei 230 V Einzelphase
    LXM32.D18M2 bei 115 V Einzelphase
    LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen
    LXM05AD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05BD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05CD10M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen
    LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM05AD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05BD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM05CD17M3X bei 200-240 V 3 Phasen
    LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen
    LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
    Wellenende
    Glatt
    Schutzart (IP)
    IP50 Standard
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Drehbare Winkelstecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    Anzahl der Netzphasen
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    3,2 A
    maximum continuous power
    1,06 W
    maximaler Strom Irms
    10 A für LXM32.D18M2
    9 A für LXM32.U90M2
    9,9 A für LXM15LD13M3
    9,9 A für LXM15LD21M3
    9,9 A für LXM15LU60N4
    9,9 A für LXM15LD10N4
    max. Dauerstrom
    10,1 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    11 mm
    Wellenlänge
    23 mm
    Art der Rückkopplung
    Multiturn SinCos-Hiperface
    Motorflanschgröße
    70 mm
    Anzahl an Motorstufen
    1
    Drehmomentkonstante
    0,44 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    26 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    6
    Rotorträgheit
    0,25 kg.cm²
    Statorwiderstand
    3,3 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    12,3 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    3,73 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    360 N bei 6000 U/min
    380 N bei 5000 U/min
    410 N bei 4000 U/min
    460 N bei 3000 U/min
    520 N bei 2000 U/min
    660 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    154 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    60 mm
    Zentrierbundtiefe
    2,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    5,5 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    82 mm
    Produktgewicht
    2,2 kg
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 23.11.18
    Größe 3.5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 16.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 16.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.