Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC-Servomotor BSH, 14,4 Nm, 4000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    4000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    19,5 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    19,5 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    14.4 Nm für LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    14.4 Nm für LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    14.4 Nm für LXM05CD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    59.3 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    59.3 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    24.56 Nm für LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    24.56 Nm für LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    3900 W für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    3900 W für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    2900 W für LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    2900 W für LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    2900 W für LXM05CD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    12,3 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    12,3 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    9,2 Nm für LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    9,2 Nm für LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    9,2 Nm für LXM05CD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    3000 U/Min für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    LXM05BD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    LXM05CD42M3X bei 200...240 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP50 (Standard)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 32
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    22.5 A
    Max. Dauerleistung
    4.2 W
    maximaler Strom Irms
    75.2 A für LXM05AD42M3X
    75.2 A für LXM05BD42M3X
    75.2 A für LXM05CD42M3X
    72 A für LXM32.D72N4
    max. Dauerstrom
    75.2 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    24 mm
    Wellenlänge
    50 mm
    Breite Passfeder
    40 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Motorflanschgröße
    140 mm
    Anzahl an Motorstufen
    2
    Drehmomentkonstante
    1,47 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    101 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    12,68 kg.cm²
    Statorwiderstand
    0,6 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    7,4 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    12.1 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    1680 N bei 3000 U/min
    1930 N bei 2000 U/min
    2430 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    272,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    130 mm
    Zentrierbundtiefe
    3,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    11 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    165 mm
    Produktgewicht
    16,6 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.