Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild BSH1403M02A2A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild BSH1403M02A2A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

AC-Servomotor BSH, 25,4 Nm, 750 U/min, Welle o Innengewinde, ohne Bremse, IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt BSH1403M02A2A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • Verfügbarkeit
    Nicht mehr lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    4000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    25.4 Nm für LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    27,8 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    27,8 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25.4 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    71.7 Nm für LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    71.76 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    71.76 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    68 Nm für LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    71.7 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    68 Nm für LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    71.7 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    68 Nm für LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    71.7 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    1800 W für LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    2700 W für LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    2700 W für LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    2700 W für LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3150 W für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    3150 W für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    3200 W für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3200 W für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3200 W für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    17.2 Nm für LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    17.2 Nm für LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    17.2 Nm für LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    20 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    20 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    20.3 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    20.3 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    20.3 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    22.8 Nm für LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    1500 U/Min für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    750 rpm für LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05BD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05CD34N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
    Wellenende
    Glatt
    Schutzart (IP)
    IP50 (Standard)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Drehbare Winkelstecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 15
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    9 A
    Max. Dauerleistung
    4.27 W
    maximaler Strom Irms
    31.3 A für LXM05AD34N4
    31.3 A für LXM05AD57N4
    31.3 A für LXM05BD34N4
    31.3 A für LXM05BD57N4
    31.3 A für LXM05CD34N4
    31.3 A für LXM05CD57N4
    31.3 A für LXM15MD40N4
    max. Dauerstrom
    31.3 A
    Taktfrequenz
    4 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    24 mm
    Wellenlänge
    50 mm
    Art der Rückkopplung
    Multiturn SinCos-Hiperface
    Motorflanschgröße
    140 mm
    Drehmomentkonstante
    3.09 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    205 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    17,94 kg.cm²
    Statorwiderstand
    1.52 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    19,4 mH bei 20 °C
    20,3 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    12.76 ms bei 20 °C
    13.31 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    1780 N bei 3000 U/min
    2030 N bei 2000 U/min
    2560 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    327,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    130 mm
    Zentrierbundtiefe
    3,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    11 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    165 mm
    Produktgewicht
    21.2 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 23.11.18
    Größe 3.5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.