Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    4800 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    27,8 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    27,8 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    90,2 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    90,2 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    4100 W für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    4100 W für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    12,9 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    12,9 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    3000 U/Min für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP65 (Standard)
    IP67 (mit IP 67-Set)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Mit
    Montagehalterung
    International standard
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 32
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    22.3 A
    Max. Dauerleistung
    3.3 W
    maximaler Strom Irms
    72 A für LXM32.D72N4
    max. Dauerstrom
    81.3 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    24 mm
    Wellenlänge
    50 mm
    Breite Passfeder
    40 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Haltemoment
    36 Nm (Feststellbremse)
    Motorflanschgröße
    140 mm
    Anzahl an Motorstufen
    3
    Drehmomentkonstante
    1,58 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    105 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    14,48 kg.cm²
    Statorwiderstand
    0,4 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    5.1 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    12.75 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    1780 N bei 3000 U/min
    2030 N bei 2000 U/min
    2560 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Bremszugkraft
    26 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    365,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    130 mm
    Zentrierbundtiefe
    3,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    11 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    165 mm
    Produktgewicht
    23 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 23.11.18
    Größe 3.5 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD files for BSH1403T31F1P: Lexium servo motor BSH140 straight (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 09.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 09.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.