Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild BSH1404M11A1A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild BSH1404M11A1A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

AC-Servomotor BSH - 33,4 N.m - 1000 U/min - Welle m. Splint - ohne Bremse - IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt BSH1404M11A1A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • Verfügbarkeit
    Nicht mehr lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    4000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    33,4 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    33,4 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    33,4 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    33,4 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    82.32 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    82.32 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    95 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    95 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    95 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    95 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    95 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    3900 W für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3900 W für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3900 W für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    2800 W für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    2800 W für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    3900 W für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    3900 W für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    24.9 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    24.9 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    24.9 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    25 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    25 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    27 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    27 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    1500 U/Min für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1000 rpm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    1000 rpm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP50 (Standard)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Ohne
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 15
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    10.7 A
    Max. Dauerleistung
    6.1 W
    maximaler Strom Irms
    47.8 A für LXM05AD57N4
    47.8 A für LXM05BD57N4
    47.8 A für LXM05CD57N4
    47.8 A für LXM15MD40N4
    47.8 A für LXM15MD56N4
    max. Dauerstrom
    47.8 A
    Taktfrequenz
    4 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    24 mm
    Wellenlänge
    50 mm
    Breite Passfeder
    40 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Motorflanschgröße
    140 mm
    Drehmomentkonstante
    3.12 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    208 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    23,7 kg.cm²
    Statorwiderstand
    1.12 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    15,6 mH bei 20 °C
    16.28 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    13.93 ms bei 20 °C
    14.54 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    1840 N bei 3000 U/min
    2110 N bei 2000 U/min
    2660 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    382,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    130 mm
    Zentrierbundtiefe
    3,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    11 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    165 mm
    Produktgewicht
    26 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 05.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.