Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

AC-Servomotor BSH, 32,1 Nm, 4000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    4000 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    33,4 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    33,4 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    32.1 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    103.6 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    103.6 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    63.09 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    63.09 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    63.09 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    5000 W für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    5000 W für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    3400 W für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3400 W für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3400 W für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    19 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    19 Nm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    10.8 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    10.8 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    10.8 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    2500 rpm für LXM32.D72N4 24 A bei 400 V 3 Phasen
    2500 rpm für LXM32.D72N4 24 A bei 480 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    3000 U/Min für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Mit Passfeder
    Schutzart (IP)
    IP50 (Standard)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
    Haltebremse
    Mit
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Drehbare Winkelstecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 32
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    21,3 A
    Max. Dauerleistung
    4.33 W
    maximaler Strom Irms
    95,6 A für LXM05AD57N4
    95,6 A für LXM05BD57N4
    95,6 A für LXM05CD57N4
    72 A für LXM32.D72N4
    max. Dauerstrom
    95.6 A
    Taktfrequenz
    8 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    24 mm
    Wellenlänge
    50 mm
    Breite Passfeder
    40 mm
    Art der Rückkopplung
    Multiturn SinCos-Hiperface
    Haltemoment
    36 Nm (Feststellbremse)
    Motorflanschgröße
    140 mm
    Anzahl an Motorstufen
    4
    Drehmomentkonstante
    1,57 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    104 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    29,2 kg.cm²
    Statorwiderstand
    0,28 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    3.9 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    13.93 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    1840 N bei 3000 U/min
    2110 N bei 2000 U/min
    2660 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Bremszugkraft
    26 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    420,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    130 mm
    Zentrierbundtiefe
    3,5 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    11 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    165 mm
    Produktgewicht
    27,8 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    BSH Servo motor, Motor manual (Version 04)
    Datum 23.11.18
    Größe 3.5 MB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lexium DoC BSH-Series (Version 2.2)
    Datum 20.08.18
    Größe 950.9 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.04.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.