Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Bild BSH2051M01F1A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

Bild BSH2051M01F1A Schneider Electric
Nicht mehr lieferbar

AC-Servomotor BSH - 36 Nm - 3800 U/min - glatt - m. Bremse - IP50

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Für das Produkt BSH2051M01F1A gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
  • Verfügbarkeit
    Nicht mehr lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Produkt oder Komponententyp
    Servo motor
    Kurzbezeichnung des Geräts
    BSH
    Max. mechanische Drehzahl
    3800 U/min
    Dauermoment im Stillstand
    36 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    36 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    36 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    36 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    36 Nm für LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    36 Nm für LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    34.4 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    34.4 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    34.4 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Spitzenmoment im Stillstand
    68.33 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    68.33 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    68.33 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    68.33 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    68.33 Nm für LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    68.33 Nm für LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    110 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    110 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    110 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    Nennleistung am Ausgang
    4500 W für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    4500 W für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    4500 W für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    5000 W für LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    5000 W für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    5000 W für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    5500 W für LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    5500 W für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    5500 W für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    Nenndrehmoment
    32 Nm für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    28.2 Nm für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    28.2 Nm für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    28.2 Nm für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    31.2 Nm für LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    31.2 Nm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    31.2 Nm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    32 Nm für LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    32 Nm für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    Nenndrehzahl
    1500 U/Min für LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    1500 U/Min für LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    1700 rpm für LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    1700 rpm für LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    1700 rpm für LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    Produktkompatibilität
    LXM15MD40N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15MD40N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM05AD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05BD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM05CD57N4 bei 380...480 V 3 Phasen
    LXM15MD56N4 bei 400 V 3 Phasen
    LXM15MD56N4 bei 480 V 3 Phasen
    LXM15HC11N4X bei 400 V 3 Phasen
    LXM15HC11N4X bei 480 V 3 Phasen
    Wellenende
    Glatt
    Schutzart (IP)
    IP50 (Standard)
    Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
    131072 Punkte/Umdrehung
    Haltebremse
    Mit
    Montagehalterung
    Internationaler Standardflansch
    elektrische Verbindung
    Gerade Stecker
    Zusatzmerkmale
    Kompatible Produktfamilie
    Lexium 05
    Lexium 15
    max. Spannungsversorgung
    480 V
    Ausgangsrelais
    3 Phasen
    Dauerstrom im Stillstand
    11.1 A
    Max. Dauerleistung
    7.44 W
    maximaler Strom Irms
    40.4 A für LXM05AD57N4
    40.4 A für LXM05BD57N4
    40.4 A für LXM05CD57N4
    40.4 A für LXM15HC11N4X
    40.4 A für LXM15MD40N4
    40.4 A für LXM15MD56N4
    max. Dauerstrom
    45.2 A
    Taktfrequenz
    4 kHz
    zweite Welle
    Ohne zweites Wellenende
    Wellendurchmesser
    38 mm
    Wellenlänge
    80 mm
    Art der Rückkopplung
    SinCos Hiperface Singleturn
    Haltemoment
    80 Nm (Feststellbremse)
    Motorflanschgröße
    205 mm
    Anzahl an Motorstufen
    1
    Drehmomentkonstante
    3.3 Nm/A bei 120 °C
    Gegen-EMK konstant
    208 V/krpm bei 120 °C
    Anzahl Motorpole
    10
    Rotorträgheit
    93 kg.cm²
    Statorwiderstand
    1.1 Ohm bei 20 °C
    Statorinduktivität
    21.3 mH bei 20 °C
    Stator elektrische Zeitkonstante
    19.36 ms bei 20 °C
    19.4 ms bei 20 °C
    maximale Radialkraft Fr
    2580 N bei 3000 U/min
    2960 N bei 2000 U/min
    3730 N bei 1000 U/min
    max. Axialkraft Fa
    0,2 x Fr
    Bremszugkraft
    40 W
    Kühlungstyp
    Lüftelos mit Konvektion
    Länge
    370,5 mm
    Zentrieren des Bunddurchmessers
    180 mm
    Zentrierbundtiefe
    4 mm
    Anzahl der Montagebohrungen
    4
    Durchmesser der Montagebohrungen
    14 mm
    Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
    215 mm
    Produktgewicht
    38,6 kg
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Verfügbar
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Certificate BSH SH3 (Version 1.0)
    Datum 28.06.17
    Größe 393.5 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.03.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 06.03.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.