Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Land auswählen
Alle anzeigen TeSys DF, LS1/GK1
Bild DF103V Schneider Electric

DF103V

Bild DF103V Schneider Electric
DF103V

Sicherg.-halt. TeSys 3p 32A , Sicherg.-gr. 10x38mm, m. Anz. f. Sich.-fall

Weitere Eigenschaften anzeigen
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produktname
    TeSys DF
    Produkt oder Komponententyp
    Sicherungshalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    DF10
    Produktkompatibilität
    DF2CA Sicherungseinsatz
    DF2CN Sicherungseinsatz
    Beschreibung der Pole
    3P
    Sicherungsgröße
    10 x 38 mm
    Sicherungstyp
    , aM
    , gG
    Betätigungsart
    Kippschalter verriegelbar
    Lokale Signalisierung
    Anzeige Sicherungsfall
    Anwendungskategorie
    AC-20B entspricht IEC 60947-3
    DC-20B entspricht IEC 60947-3
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC
    690 V DC
    Nennbetriebsstrom Ie
    32 A
    Nennisolationsspannung Ui
    1000 V AC
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    6 kV
    Überspannungskategorie
    III
    Kurzschlussbeständigkeit
    120 kA 400 V entspricht IEC 60947-3
    Verlustleistung in W
    3 W maximum power dissipation by fuse
    Zusatzmerkmale
    Standards
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2: R22 HL2
    Produktzertifizierungen
    IEC
    UL zugelassen
    CSA
    CCC
    EAC
    DNV-GL
    Montagehalterung
    35 mm symmetrische DIN-Schiene
    Einbauposition
    Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
    Anschlüsse - Klemmen
    Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1…16 mm²fest
    Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²fest
    Anschlüsse mit Schraubklemmen 1 Kabel 1…16 mm²flexibel with or without
    Anschlüsse mit Schraubklemmen 2 Kabel 1…6 mm²flexibel with or without
    Anzugsmoment
    2 Nm - mit Schraubendreher PZ2
    2 Nm - mit Schraubendreher flach Ø 5,5 mm
    Höhe
    79,5 mm
    Breite
    52,5 mm
    Tiefe
    61 mm
    Produktgewicht
    0,126 kg
    Menge pro Satz
    Satz mit 4 Stück
    Montage
    Umgebungstemperatur zur Lagerung
    -40…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…70 °C with derating above 20°C
    Aufstellungshöhe
    0...2000 m ohne Leistungsreduzierung
    Schutzart (IP)
    IP20
    Verschmutzungsgrad
    3
    Feuer Beständigkeit
    960 °C entspricht IEC 60695-2-1
    Kompatibilitätscode
    DF10
    Nachhaltigkeit
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Under investigation
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B4 - Porte-fusibles (Version 4.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 01.09.17
    Größe 48.2 MB
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys DF fuse-disconnector 3P 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    TeSys DF fuse-disconnector 3P 32A - fuse size 10 x 38 mm with blown fuse indicator (Version 1.0)
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 181.1 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Datum 08.09.15
    Größe 197.1 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 24.10.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /