Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sicherung DF2-EA, aM- Größe 14x51mm , zylindrisch -0,25A/690V, VE=10ST

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    TeSys-Sicherungslasttrennschalter
    Produkt oder Komponententyp
    Schmelzsicherung
    Kurzbezeichnung des Geräts
    DF2
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC
    Sicherungsgröße
    14 x 51 mm
    Sicherungstyp
    NFC
    Menge pro Satz
    Satz mit 10 Stück
    Zusatzmerkmale
    Nennstrom [In]
    0,25 A 690 V
    Auslösekurven
    AM
    Produktgewicht
    0,02 kg
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B5 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Version 6.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys D contactors (Version 1.1)
    Datum 18.09.17
    Größe 194.5 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.