Weiter mit Hauptinhalt
Deutschland
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Deutschland
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
MGE Galaxy 3500, 10 kVA, 400 V, mit 1 Batteriemodul, erweiterbar auf 2, Start-up-Service 5X8
G35T10KH1B2S
Eingestellt am:
05.07.2021
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2031
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
G35T10KH1B2S wird ersetzt durch:
1×
Galaxy VS USV, 10 kW, 400 V, 1 interner intelligenter modularer Batteriestrang mit 7 Ah, erweiterbar auf 2, Start-up 5 x 8
GVSUPS10KB2HS
EAN Code: 3606481536419
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
Austausch-Service für Batteriemodule, 12 x SYBT4
WMBRS12-MB-T4
G35T10KH1B2S wird ersetzt durch: