Weiter mit Hauptinhalt
Deutschland
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Deutschland
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
MGE Galaxy 3500, 15 kVA, 400 V, 3:1, Start-up-Service 5X8
G35T15K3IS
Eingestellt am:
05.07.2021
Der Service wird eingestellt am:
31.12.2031
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
G35T15K3IS wird ersetzt durch:
1×
Easy UPS 3S USV, 30 kVA, 400 V, 3:1, für externe Batterien
E3SUPS30K3I
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
1 Yr Advantage EAA Prevent Service Plan for (1) 1 or 3P UPS 10 - 40kVA, Batt Frm, PDU or Acc.
WADVEAA-AA-01
G35T15K3IS wird ersetzt durch: