Kabelbinder Thorsman, Abmessung: 300X3,6 mm, VPE=100 Stück Farbe: klar

IMT46417

Materialpreisgruppe: BC
6,42 EUR
information_stroke
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
EAN Code: 3606486365601
notification_ok
Für eine breite Anwendungen, einschließlich Bündelung und Befestigung von Kabeln
notification_ok
Glatte, abgerundete Kanten für eine einfachere Handhabung und sicherere Installation
notification_ok
Mit gebogener, abgerundeter Spitze zum leichten Einführen durch den Kopf des Kabelbinders
notification_ok
Bündeldurchmesser: 3,5 mm bis 84 mm, Schlaufenzugfestigkeit: 180N / 40 lbf
notification_ok
Benutzerfreundliche, wiederverschließbare Verpackung aus 100 % recycelbarem Material

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
0 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum