Weiter mit Hauptinhalt
Deutschland
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Deutschland
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Parallelschalter, 2-polig, 45°, 12A, rückseitige Montage
K1D512G
Eingestellt am:
01.11.2020
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
K1D512G ist Teil einer Produktfamilie, die durch folgende abgelöst wird:
Harmony
K
Ø 16 bis 22 mm Nockenschalter
Produkte: 307
EAN Code: 3389110475357
24/7 Self-Service
Für Newsletter registrieren
K1D512G ist Teil einer Produktfamilie, die durch folgende abgelöst wird: