Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Leistungsschütz LC1K 3p, +1Ö, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 220-230 V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    TeSys
    Produkt oder Komponententyp
    Schütz
    Produktname
    TeSys K
    Kurzbezeichnung des Geräts
    LC1K
    Geräteanwendung
    Steuerung
    Anwendung des Schützes
    Motorsteuerung
    Zusatzmerkmale
    Nutzungskategorie
    AC-4
    AC-3
    Beschreibung der Pole
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalschaltkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Nennbetriebsstrom Ie
    6 A bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
    Steuerstromkreis-Typ
    AC bei 50/60 Hz
    Steuerkreisspannung
    220...230 V AC 50/60 Hz
    Motorleistung (kW)
    1,5 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW bei 380-415 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Aufbau der Hilfskontakte
    1 Ö
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Überspannungskategorie
    III
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    20 A bei <50 °C für Hauptstromkreis
    10 A bei <50 °C für Signalschaltkreis
    Irms Nenneinschaltleistung
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
    110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
    110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
    Nenn-Unterbrechungskapazität
    110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
    80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 220-230 V entspricht IEC 60947
    110 A bei 380-400 V entspricht IEC 60947
    70 A bei 660-690 V entspricht IEC 60947
    Nennkurzzeitstrom Icw
    90 A bei <50 °C - 1 s für Hauptstromkreis
    85 A bei <50 °C - 5 s für Hauptstromkreis
    80 A bei <50 °C - 10 s für Hauptstromkreis
    60 A bei <50 °C - 30 s für Hauptstromkreis
    45 A bei <50 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
    40 A bei <50 °C - 3 min. für Hauptstromkreis
    20 A bei <50 °C - >= 15 min. für Hauptstromkreis
    80 A - 1 s für Signalschaltkreis
    90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
    110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
    zugehörige Absicherung
    25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
    25 A aM für Hauptstromkreis
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
    10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
    mittlere Impedanz
    3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Hauptstromkreis
    Nennisolationsspannung Ui
    Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL 508
    Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
    Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-5-1
    Signalschaltkreis: 600 V entspricht UL 508
    Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
    Isolationswiderstand
    > 10 MOhm für Signalschaltkreis
    Anzugsleistung in VA
    30 VA 20 °C)
    Halteleistungsaufnahme in VA
    4,5 VA 20 °C)
    Wärmeableitung
    1,3 W
    Steuerkreisspannungsgrenzen
    Betriebsbereit: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Abfall: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Anschlüsse - Klemmen
    Federzugklemmen 1 Kabel 0,75…1,5 mm²starr
    Federzugklemmen 1 Kabel 0,75…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
    maximum operating rate
    3600 cyc/h
    Ausführung der Hilfskontakte
    Typ unverzögert 1 NC
    Anzeige Schaltkreisfrequenz
    <= 400 Hz
    minimaler Schaltstrom
    5 mA für Signalschaltkreis
    minimale Schaltspannung
    17 V für Signalschaltkreis
    Montagehalterung
    Schiene
    Platte
    Ansprechzeit
    10...20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
    10...20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
    Sicherheitslevel
    B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
    überschneidungsfreier Abstand
    0,5 mm
    mechanische Lebensdauer
    10 Mcycles
    elektrische Lebensdauer
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 bei Ue <= 440 V
    Mechanische Festigkeit
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf X-Achse: 6 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Erschütterungen Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
    Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 ... 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 ... 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
    Höhe
    58 mm
    Breite
    45 mm
    Tiefe
    57 mm
    Produktgewicht
    0,18 kg
    Montage
    Standards
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    Produktzertifizierungen
    UL
    CSA
    Schutzart (IP)
    IP2x entspricht VDE 0106
    Schutzbehandlung
    TC entspricht IEC 60068
    TC entspricht DIN 50016
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -25…50 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -50…80 °C
    Aufstellungshöhe
    2000 m ohne Lastminderung
    Flammenfestigkeit
    V1 entspricht UL 94
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
    Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CONTACTOR SPRING (Version 1.0)
    Datum 18.12.17
    Größe 741.8 KB
    Datum 18.12.17
    Größe 470.8 KB
    CAD for LC1K06013M7: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 220...230 V AC coil (Version 1.0)
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Datum 17.07.15
    Größe 747.3 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    LC1-K contactor (Version 07)
    Datum 01.06.16
    Größe 623.9 KB
    Entsorgungsinformationen
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Datum 01.06.15
    Größe 213 KB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Datum 01.12.15
    Größe 189.1 KB
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 19.08.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /