Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen
Alle anzeigen ComPact NSX <630A
Bild LV429552 Schneider Electric

LV429552

Bild LV429552 Schneider Electric
LV429552

NSX100B+TM63D 3P3D 44-63A, 25Ka/415V AC

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Baureihe
    Compact
    Produktname
    Compact NSX
    Produkt oder Komponententyp
    Leistungsschalter
    Kurzbezeichnung des Geräts
    Compact NSX100B
    Geräteanwendung
    Verteilung
    Beschreibung der Pole
    3P
    Beschr. der geschützen Pole
    3t
    Netzwerkanschluss
    AC
    Netzwerkfrequenz
    50/60 Hz
    Nennstrom [In]
    100 A bei 40 °C
    Nennisolationsspannung Ui
    800 V AC 50/60 Hz
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    8 kV
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    690 V AC 50/60 Hz
    Ausschaltvermögen
    B 25 kA 415 V AC
    Ausschaltvermögen
    15 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    25 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
    20 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    25 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    7,5 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
    Eignung für Isolation
    Ja entspricht EN 60947-2
    Ja entspricht IEC 60947-2
    Nutzungskategorie
    Kategorie A
    Bez. der Auslöseeinheit
    TM-D
    Technologie der Auslöseeinheit
    Thermomagnetisch
    Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.
    LI
    Verschmutzungsgrad
    3 entspricht IEC 60664-1
    Zusatzmerkmale
    Betätigungsart
    Kippschalter
    Montagevariante
    Befestigt
    Montagehalterung
    Rückwand
    Verbindung auf der Oberseite
    Vorne
    Anschluss auf der Unterseite
    Vorne
    Mechanische Lebensdauer
    50000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    10000 Zyklen 690 V In entspricht IEC 60947-2
    20000 Zyklen 690 V In/2 entspricht IEC 60947-2
    30000 Zyklen 440 V In entspricht IEC 60947-2
    50000 Zyklen 440 V In/2 entspricht IEC 60947-2
    Anschlussraster
    35 mm
    Anzeigen am Gerät
    Funktionsanzeige
    Schutzfunktionen
    Überlastschutz (thermisch)
    Kurzschlussschutz (magnetisch)
    Auslöseeinheits-Nennwert
    63 A bei 40 °C
    Typ d. lg-Zeiterf.-Einst. Ir
    Einstellbar
    Ber. d.Einst. f. lg Zeiterf.
    0,7...1 x In
    Typ d. langen Zeitverz.-Einst.
    Fest
    Einstell. der Langzeitverz. tr
    120…400 s bei 1.5 x In
    15 s bei 6 x Ir
    Typ d. kurz. Zeiterf.-Einst.
    Fest
    Kurzzeiterfassungs-Einst. Isd
    500 A
    Typ d. kurzen Zeitverz.-Einst.
    Fest
    Höhe
    161 mm
    Breite
    105 mm
    Tiefe
    86 mm
    Produktgewicht
    2,05 kg
    Kompatibilitätscode
    NSX100
    Montage
    Überspannungskategorie
    Klasse II
    Schutzklasse für Stromschläge
    Klasse II
    Normen
    EN/IEC 60947
    Produktzertifizierungen
    EAC
    CCC
    Marine
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht IEC 60529
    Schutzart (IK)
    IK07 entspricht IEC 62262
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -35…70 °C
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -55…85 °C
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    RoHS-Erklärung für China
    Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Serbisch
    • Ungarisch
    • Polnisch
    • Spanisch
    • Bulgarisch
    • Lettisch
    • Slowenisch
    • Russisch
    • Japanisch
    • Englisch
    • Niederländisch
    • Norwegisch
    • Kasachisch
    • Kroatisch
    • Französisch
    • Chinesisch
    • Estnisch
    • Rumänisch
    • Mazedonisch
    • Türkisch
    • Dänisch
    • Koreanisch
    • Italienisch
    • Griechisch
    • Portugiesisch
    • Litauisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Konfigurator 2019 · Leistungsschalter und Lasttrennschalter 16A - 6300A (Version 1.0)
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Schneider Electric Katalog 2019/2020 – Für das Elektrohandwerk (Version 1.0)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Schneider Electric Katalog 2018 (für das Elektrohandwerk) (Version 1.0)
    Benutzerhandbuch
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Version 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Datum 01.04.18
    Größe 13.2 MB
    Compact NSX100-630 - Guide utilisateur (Version 00)
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Version 05)
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Datum 04.08.08
    Größe 61.7 KB
    Datum 04.08.08
    Größe 112.9 KB
    Datum 04.08.08
    Größe 534.6 KB
    CAD files for LV429552: NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Datum 03.08.08
    Größe 712.9 KB
    Datum 03.08.08
    Größe 147.8 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Datum 04.08.08
    Größe 894.9 KB
    Datum 04.08.08
    Größe 91.8 KB
    Datum 04.08.08
    Größe 197.3 KB
    Merkblatt
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Version 08)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Version 09)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 15.09.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
Produkte vergleichen: /