Weiter mit Hauptinhalt
Deutschland
Unsere Marken
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Meine Dokumente
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Unsere Marken
mySchneider – Ihre Zeitersparnis
Zugriff auf Preislisten, Produktinformationen, Dokumente, Software & Bestellmanagement
Nutzung von Selektoren, Konfiguratoren und Tools
Teilnahme an Schulungen & Partnerprogrammen
Kontaktaufnahme zum Kundensupport
Anmelden
Benutzerkonto erstellen
Weitere Vorteile
entdecken
0
Die Anzahl von Dokumenten beträgt
Cancel
Hauptmenü
Produkte
Hauptmenü
Software
Hauptmenü
Services
Hauptmenü
Lösungen
Hauptmenü
Hauseigentümer
Hauptmenü
Support
Hauptmenü
Unternehmen
Deutschland
Unsere Marken
Kontakt
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Einkaufswagen
Meine Dokumente
Artikelanzahl im Warenkorb beträgt
0
Anmelden/Registrieren
User name
Abmelden
Willkommen auf der Website von Schneider Electric
Willkommen auf unserer Website.
Auf dieser Website bleiben
Land auswählen
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
Grundgerät ComPact NSX400H 3P 70 kA 380/415 VAC ohne Auslöseeinheit
LV432404
Eingestellt am:
25.12.2023
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
LV432404 wird ersetzt durch:
1×
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400H Grundschalter 3P 400A 70kA/415V AC, ohne Auslösegerät
C40H3
EAN Code: 3606480006913
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
795
LV432404 wird ersetzt durch: