![Product Logo](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/merten.jpg)
![Bild MEG3636-0000 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG3636-0000_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
![Bild MEG3636-0000 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG3636-0000_IOP-def_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild MEG3636-0000 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG3636-0000_IOP-back_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![Bild MEG3636-0000 Schneider Electric](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG3636-0000_IOP-L_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 5](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=MEG3636-0000_IOP-bot_CL&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 5
Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig, 16 AX, AC 250 V, Steckklemmen
MEG3636-0000
EAN Code: 4042811144616
Environmental Data
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
7
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Ja
Use Again
Rücknahme
No
Environmental Data
Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.