Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Distanzstücke mit Gewinde und Gewindebohrung, M4, Stahl, Höhe: 20mm.

Weitere Eigenschaften anzeigen >
  • Verfügbarkeit
    Lieferbar
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen

  • Hauptmerkmale
    Kategorie
    Montagezubehör
    Produkt oder Komponententyp
    Abstandshalter
    Kompatible Produktfamilie
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    Anwendung Wert
    Mehrzweck
    für Gehäuse-Nennabmessungen
    -
    Montageort
    Distanzstück
    Verteileraufbau
    4 Abstandshalter
    Menge pro Satz
    Satz aus 1 Stück
    Material
    Steel
    Zusatzmerkmale
    Befestigung
    Geschraubt - Distanzstück Ort
    Höhe
    20 mm
    Produktgewicht
    0,4 kg
    ISO-Gewinde
    M4
    Nachhaltigkeit
    Grad der Umweltverträglichkeit
    Green-Premium-Produkt
    ROHS
    REACH
    Umgebungsbedingungen Produkt
    Entsorgungshinweise
    Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich
    Vertragliche Gewährleistung
    Periode
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Englisch
    • Spanisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Mureva, Thalassa (Version 2.0)
    Datum 14.03.17
    Größe 8.7 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Version 3.1)
    Datum 17.07.17
    Größe 103.3 MB
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    PEP-THALASSA PLS (Version 2.0)
    Datum 27.10.16
    Größe 295.6 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.