
PanelSeT SF-Kit Modular-Aufbau, Ber. Sammelsch., 432 Module, 18mm -2000x1200mm
NSYCSHB2012
Eingestellt am: 15.08.2026
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Für das Produkt NSYCSHB2012 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3606480063909
Set zur Montage an Schaltschränken mit einer Breite von 1000 und 1200 mm
PanelSeT SF: Sie werden an das Frontrahmengehäuse geschraubt
Sie werden mit den vertikalen und horizontalen Anpassungsprofilen am Frontrahmen des Gehäuses verschraubt
Material: Stahl
Oberfläche: Strukturierte Oberfläche, Epoxid-Polyester-Pulver
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja