Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
ClimaSys-Lüfter IP54, 300m³/h, 230V, mit Ausgangsgitter und Filter G2

NSYCVF300M230PF

EAN Code: 3606480151286
Freie Durchflussmenge mit Standardfilter von 300 m3/h bei 50 Hz und 350 m3/h bei 60 Hz
36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz
Anschlüsse über Faston-Steckverbinder
Ausschnittsmaße von 223 x 223 mm
Abmessungen: 268 x 248 x 116 mm
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
17
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein