Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 800mm

NSYFCG80

EAN Code: 3606480064487
Schiene zur Befestigung von Kabeln, die von unten eingeführt werden
Einstellbare Tiefe mit einer Teilung von 25 mm
Es ist nicht möglich, es auf einer Sockelquerschiene zu montieren
Material: verzinkter Stahl
PanelSeT SF/SFX: Befestigung am unteren Rahmen, oberhalb der Kabeleinführung,
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
14
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja