Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
PanelSeT SF/SM-DIN-Schienensatz m. tiefenverstellb. Montagewinkeln, 800mm

NSYMFSC80D

EAN Code: 3606480065569
Gehäusebreite 600 mm: 24 Module, Gehäusebreite 600 mm: 24 Module,
Breite des Gehäuses 800 mm: 36 Module
Set bestehend aus einer verzinkten symmetrischen DIN-Schiene, 35 x 15 mm, und tiefenverstellbaren Montagestützen
Material: verzinkter Stahl
Befestigung: Montage mit Schrauben direkt an den Pfosten des modularen Fahrgestell-Kupplungssatzes
Environmental Data
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja