

NSYMUC608
Eingestellt am:24.08.2023
Für das Produkt NSYMUC608 gibt es leider keinen Ersatz. Bitte kontaktieren Sie unseren Service.
EAN Code: 3606480066566
Ausgeschnittene Metallabdeckplatten für modulare Schaltgeräte (1 Modul = 18 mm)
Verschraubte Abdeckplatte für Ausschnitte,
Geeignet für Module von 150 oder 200 mm
Scharnierabdeckung mit Ausschnitt. 120°-Öffnung mit
Abdeckplatten für 600 mm breite Gehäuse: 24 Module pro Reihe,