PanelSeT SM-M12-Kranösen, Gussstahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück

NSYSMEB

EAN Code: 3606480146596
notification_ok
Satz M12-Hebeösen, die mit Befestigungsmuttern am Gehäuse befestigt werden
notification_ok
Material: verzinkter Gussstahl
notification_ok
Maximale Last: 340 kg
notification_ok
Maximale Anzahl der montierten Gehäuse, die angehoben werden können: 1,

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
8 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
information_stroke
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen