Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alle anzeigen   Zelio Elektromechanische Relais
Bild RSLZVA3 Schneider Electric

RSLZVA3

Green premium brand logo
Bild RSLZVA3 Schneider Electric
RSLZVA3
Green premium brand logo

Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC

Weitere Eigenschaften Anzeigen
  • EAN Code
    3606480078040
Es können maximal 4 Produkte verglichen werden. Entfernen Sie bereits hinzugefügte Produkte.

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Harmony Relay
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Anordnung der Kontaktklemmen
    Separat
    Produktkompatibilität
    Steckbares Relais RSL mit 1 W Kontakt bei 60 V DC
    Steckbares Relais RSL
    Stiftform
    Flach
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RSLZ
    Erläuterungen zum Gerät
    Grundelement
    Verkauf je unteilbare Menge
    10
    Schaltspannung
    110 V AC/DC
    Zusatzmerkmale
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    6 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    < 300 V AC
    Anzugsmoment
    < 0,5 Nm für M2,5 Schrauben
    Befestigung
    Kunststoffdruckfeder (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
    Kennzeichnung
    CE
    CAD-Gesamtbreite
    6,2 mm
    CAD-Gesamthöhe
    78,6 mm
    CAD-Gesamttiefe
    95 mm
    Produktgewicht
    0,023 kg
    Nennbetriebsspannungsgrenzen
    88 - 126,5 V
    Produktgruppe
    RSL_CON_110
    Kompatibilitätscode
    RSLZ
    Montage
    Anschlüsse - Klemmen
    Stecker, 1x 0,2-2,5 mm² (AWG 24-AWG 14) flexibel mit Aderendhülse
    Stecker, 1x 0,2-2,5 mm² (AWG 24-AWG 14) starr ohne Aderendhülse
    Normen
    IEC 61984
    UL 508
    Produktzertifizierungen
    GOST
    CSA
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…55 °C
    Schutzart (IP)
    IP20entsprichtEN/IEC 60529
    Durchschlagfestigkeit
    2500 V
    Verpackungseinheiten
    Verpackungsgewicht (Lbs)
    0,029 kg
    Höhe VPE1
    0,070 dm
    Breite VPE1
    0,800 dm
    Länge VPE1
    1,020 dm
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Mehr anzeigen
    View less

    Dokumente

    Sprache
    • Alle Sprachen16
    • Deutsch7
    • Englisch8
    • Französisch1
    Katalog
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Auswahlkatalog 2020/2021 - Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 30.6 MB
    Datum 15.10.20
    Beschreibung
    Finden Sie Lösungen von Schneider Electric aus den Bereichen Energieerzeugung und -verteilung sowie Steuerungs- und Automatisierungstechnik in einer optimierten Katalogstruktur mit Preisverzeichnis (Preise gültig in Deutschland ab 01. November 2020).
    prp.document.label.format pdf
    Größe 48.2 MB
    Datum 01.09.17
    Catalog Harmony Electromechanical Relays English 10/20 (Version 5.0)
    Beschreibung
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 10.3 MB
    Datum 27.10.20
    Beschreibung
    Discover the catalog for Harmony Electromechanical Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.1 MB
    Datum 16.03.20
    Broschüre
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 5.5 MB
    Datum 09.01.19
    Übersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Beschreibung
    Erfahren Sie mehr über die Baureihen von Zelio Time, Control und Relay
    prp.document.label.format pdf
    Größe 481.8 KB
    Datum 01.01.16
    Beschreibung
    Erfahren Sie mehr über die Baureihen von Zelio Time, Control und Relay
    Zertifikat
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version Add pushin socket RXZE14P)
    Dateien im Dokument
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Beschreibung
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format zip
    Größe 789.3 KB
    Datum 12.06.20
    Dateien im Dokument
    pdf
    395.9 KB
    pdf
    393.5 KB
    Beschreibung
    UL Recognized Relay Sockets
    prp.document.label.format pdf
    Größe 210.2 KB
    Datum 12.06.20
    Beschreibung
    Spring Socket for RXM miniature relays
    Entsorgungsanleitung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 785.1 KB
    Datum 01.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 117.3 KB
    Datum 01.07.13
    Konformitätserklärung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 409.8 KB
    Datum 22.07.19
    Beschreibung
    RSL RSLZ Manufacturer DOC
    REACH-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RSLZVA3 : RSLZVA3_REACH_DECLARATION
    Beschreibung
    RSLZVA3_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    RSLZVA3_REACH_DECLARATION
    RoHS-Bescheinigung
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RSLZVA3 : Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    Beschreibung
    Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    RoHS-Bescheinigung für China
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    RSLZVA3 : Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    Beschreibung
    Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    prp.document.label.format pdf
    Größe 195.3 KB
    Datum 27.11.20
    Beschreibung
    Sockel für schmales Interface-Relais RSL, LED, Schraubk., 110VAC/DC
    Umweltverträglichkeit
    Format
    Größe
    Datum
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    prp.document.label.format pdf
    Größe 687.4 KB
    Datum 01.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Größe 11.8 MB
    Datum 01.05.17
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan


    (1)
    Sicherheitsschaltung

    Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RSLZ2 auf Steckbuchsen

    Seitenansicht


    (1)
    A1
    (2)
    A2
    (3)
    Bus-Steckbrücke A1-Polarität
    (4)
    Bus-Steckbrücke A2-Polarität