Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 60 VDC, LED

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Relay
    Name der Reihe
    Miniatur
    Produkt oder Komponententyp
    Steckrelais
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RXM
    Aufbau und Typ des Anschlusses
    4Ö/4S
    Steuerkreisspannung
    60 V DC
    thermischer Strom [Ithe]
    3 A bei -40…55 °C
    Status-LED
    Mit
    Betätigungsart
    Verriegelbarer Prüftaster
    Wirkungsgrad
    20 %
    Zusatzmerkmale
    Stiftform
    Flach
    Nennisolationsspannung Ui
    250 V entspricht IEC
    300 V entspricht CSA
    300 V entspricht UL
    Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
    2,5 kV während 1.2/50 µs
    Material der Kontakte
    Gegabelter Kontakt, Silber vergoldet
    Nennbetriebsstrom Ie
    2 A bei 28 V (DC) Schließer (S) entspricht IEC
    2 A bei 250 V (AC) Schließer (S) entspricht IEC
    1 A bei 28 V (DC) Öffner (Ö) entspricht IEC
    1 A bei 250 V (AC) Öffner (Ö) entspricht IEC
    3 A bei 28 V (DC) entspricht UL
    3 A bei 277 V (AC) entspricht UL
    maximale Schaltspannung
    250 V entspricht IEC
    resistive rated load
    3 A bei 250 V AC
    3 A bei 28 V DC
    maximale Schaltleistung
    750 VA/84 W
    minimale Schaltleistung
    15 mW bei 3 mA, 5 V
    Schalthäufigkeit
    <= 1200 Zyklen/Stunde unter Last
    <= 18000 Zyklen/Stunde keine Last
    mechanische Lebensdauer
    10000000 Zyklen
    elektrische Lebensdauer
    100000 Zyklen für ohmsch Belastung Je nach Montageposition und Arbeitsumgebung
    average coil consumption in W
    0,9 W
    Abfallspannungsschwelle
    >= 0.1 Uc
    operate time
    20 ms
    release time
    20 ms
    average coil resistance
    4000 Ohm bei 20 °C +/- 10 %
    Nennbetriebsspannungsgrenzen
    48...66 V DC
    Schutzkategorie
    RT I
    Betriebsart
    Jede Position
    Produktgewicht
    0,037 kg
    Erläuterungen zum Gerät
    Produkt, komplett
    Montage
    Spannungsfestigkeit
    1300 V AC zwischen Kontakten mit Mikro-Abschaltung Isolierung
    2000 V AC zwischen Spule und Kontakt mit verstärkt Isolierung
    2000 V AC zwischen Polen mit Grundausführung Isolierung
    Produktzertifizierungen
    CE
    UL
    CSA
    RoHS
    Lloyd's
    GOST
    REACH
    Normen
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 61810-1
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…55 °C
    Vibrationsfestigkeit
    3 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen in Betrieb
    5 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 Zyklen nicht in Betrieb
    Schutzart (IP)
    IP40 entspricht EN/IEC 60529
    Stoßfestigkeit
    10 gn für im Betrieb
    30 gn für nicht in Betrieb
    Verschmutzungsgrad
    2
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 Monate
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 02.07.19
    Größe 48.2 MB
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 223 KB
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 18.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    Stecker-Seitenansicht



  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan


    Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.


  • Leistungskurven

    Elektrische Lebensdauer der Kontakte

    Lebensdauer (induktive Last) = Lebensdauer (ohmsche Last) x Reduzierungskoeffizient

    Ohmsche Wechselstromlast


    X
    Schaltkapazität (kVA)
    Y
    Lebensdauer (Anzahl Betriebszyklen)
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Reduzierungskoeffizient für induktive Wechselstromlast (je nach Leistungsfaktor cos ϕ)


    Y
    Reduzierungskoeffizient (A)

    Max. Schaltkapazität bei ohmscher Gleichstromlast


    X
    DC-Spannung
    Y
    DC-Strom
    A
    RXM2AB•••
    B
    RXM3AB•••
    C
    RXM4ΑΒ•••
    D
    RXM4GΒ•••

    Hinweis: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.