Deutschland
Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

Sockel für RXM, 3 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen

Weitere Eigenschaften anzeigen >
Zu „Meine Produkte“ hinzufügen Aus „Meine Produkte“ entfernen
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hauptmerkmale
    Produktserie
    Zelio Relay
    Produkt oder Komponententyp
    Sockel
    Anordnung der Kontaktklemmen
    Separat
    Produktkompatibilität
    Steckbares Relais RXM mit 3Ö/3S Kontakt
    Stiftform
    Flach
    Kurzbezeichnung des Geräts
    RXZ
    Verkauf je unteilbare Menge
    10
    Zusatzmerkmale
    Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
    5 A mit Bus-Steckbrücke
    10 A
    Betriebsbemessungsspannung Ue
    < 250 V
    Anzugsmoment
    < 1 N.m für M3 Schrauben
    Befestigung
    Durch Schraubbefestigung (Schalttafel)
    Aufschnappbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
    Beschriftung
    CE
    Breite
    27 mm
    Produktgewicht
    0,066 kg
    Montage
    Anschlüsse - Klemmen
    Stecker, 1 x 0,25-1 x 2,5 mm² (AWG 22-AWG 14) flexibel mit Kabelende
    Stecker, 2 x 0,25-2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexibel mit Kabelende
    Stecker, 1 x 0,5-1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) starr ohne Kabelende
    Stecker, 2 x 0,5-2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) starr ohne Kabelende
    Normen
    IEC 61984
    Produktzertifizierungen
    UL
    Lloyd's
    CSA
    Umgebungstemperatur bei Lagerung
    -40…85 °C
    Umgebungstemperatur bei Betrieb
    -40…55 °C
    Schutzart (IP)
    IP20 entspricht EN/IEC 60529
    Durchschlagfestigkeit
    2500 V
    Nachhaltigkeit
    Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
    Green Premium Produkt
    REACh-Verordnung
    Frei von REACh-SVHC
    Ja
    EU-RoHS-Richtlinie
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-RoHS-Deklaration
    Frei von giftigen Schwermetallen
    Ja
    Quecksilberfrei
    Ja
    Informationen zu RoHS-Ausnahmen
    RoHS-Richtlinie für China
    Umweltproduktdeklaration
    Circular Econmomy-Eignung
    Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
    WEEE
    Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
    Vertragliche Gewährleistung
    Garantie
    18 months
  • Dokumente und Downloads

    Sprache
    • Deutsch
    • Englisch
    • Französisch
    Katalog
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Auswahlkatalog 2019 – Effiziente Lösungen (Version 1.0)
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Trennen - Schalten - Schützen (Version 1.0)
    Datum 02.07.19
    Größe 48.2 MB
    CAD
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    CAD for RXZE2S111M: socket RXZ - separate contact - 10 A - < 250 V - connector - for relay RXM3.. (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for RXZE2S111M: socket RXZ - separate contact - 10 A - < 250 V - connector - for relay RXM3.. (Version 2.0)
    Broschüre
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    bersicht Zelio Relais (Version 1.0)
    Datum 07.02.18
    Größe 481.8 KB
    Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Version 1.0)
    Datum 19.03.19
    Größe 451.8 KB
    Datum 19.03.19
    Größe 454.5 KB
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Version 1.0)
    Konformitätserklärung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version 1.0)
    Datum 08.10.18
    Größe 223 KB
    Marine Zertifikat
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Version 1.0)
    Produktumweltprofil
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACH Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.07.19
    Größe 195.3 KB
    RoHS Bescheinigung
    Datum
    Größe
    Zu „Meine Dokumente“ hinzufügen
    Datum 22.07.19
    Größe 195.3 KB
  • Technische FAQs

    Keine Suchergebnisse gefunden.
    Leider sind die passenden FAQs aufgrund von technischen Problemen vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal.
  • Maßzeichnungen

    Abmessungen


    (1)
    Relais
    (2)
    Sicherheitsmodul
    (3)
    Befestigungsklammer
    (4)
    2 Langlöcher Ø 3,5 mm x 6,5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.
    (5)
    2 Bus-Steckbrücken


  • Anschlüsse und Schema

    Verdrahtungsplan


    Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.


    Montage von Bus-Steckbrücken auf Steckbuchsen mit separaten Kontakten

    Beispiel: Montage der Bus-Steckbrücke RXZS2 auf Steckbuchsen (Unteransicht)


    (1)
    2 Bus-Steckbrücken (A2-Polarität)
    (2)
    2 Bus-Steckbrücken (A1-Polarität)